Objekte für die Inbetriebnahme
Index 80n0 AO Settings Ch.1 - 4 (für 2 ≤ n ≤ 5)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | AO Settings Ch.1 - 4 | maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
80n0:01 | Enable user scale | FALSE | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:02 | Presentation | 0: | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:05 | Disable watchdog | FALSE Der Watchdog ist aktiviert. Der analoge Ausgabewert wird im Falle einer Kommunikationsstörung auf den Hersteller- bzw. Anwender-Defaultwert gesetzt. Der Watchdogtimer ist deaktiviert. Der analoge Ausgabewert wird im Falle einer Kommunikationsstörung nicht auf den Hersteller- bzw. Anwender-Defaultwert gesetzt. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:06 | Enable user default output | FALSE Der Hersteller-Ausgabewert (0 V) wird beim Abfall des Watchdogtimer ausgegeben Der anwenderspezifische Ausgabewert (Objekt 0x80n0:13) wird beim Abfall des Watchdogtimer ausgegeben. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:11 | Offset | Offset-Abgleich Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:12 | Gain | Gain-Abgleich Anwenderskalierung: | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) |
80n0:13 | Default output | Definition des anwenderspezifische Ausgabewertes der an den Ausgang gelegt wird, wenn der Watchdogtimer für die zyklische Kommunikation abfällt | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 80nE AO Internal data Ch.1 - 4 (für 2 ≤ n ≤ 5)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
80nE:0 | AO Internal data Ch.1 - 4 | maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
80nE:01 | DAC raw value | DAC Rohwert | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 80nF AO Vendor data Ch.1 - 4 (für 2 ≤ n ≤ 5)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
80nF:0 | AO Vendor data Ch.1 - 4 | maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
80nF:01 | Calibration offset | Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0800 (2048dez) |
80nF:02 | Calibration gain | Gain Abgleich | INT16 | RW | 0x7D00 (32000dez) |
Index 8060 ENC Settings Ch.1 - 4 (für 6 ≤ n ≤ 9)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | ENC Settings Ch.1 - 4 | maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
80n0:02 | Enable reset | Zähler wird bei jedem Latch-Ereignis auf Null gesetzt | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:03 | Enable up/down counter | Freigabe des V/R Zähler anstelle des Enkoders | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:04 | Gate polarity | 0: Gate deaktiviert | BIT2 | RW | 0x01 (1dez) |
80n0:06 | Evaluation mode | 0: 1-fold (Einfachauswertung) | BIT2 | RW | 0x03 (3dez) |
Index 80A0 PLS Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
80A0:0 | PLS Settings | maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
80A0:01 | Encoder as PLS source | 0: Kanal 1 ist Quelle für PLS-Funkion | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
80A0:11 | Output mask | Legt fest, welche der digitalen Ausgänge der PLS zugeordnet sind. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80A0:12 | Default output | Ist kein gültiger Tabelleneintrag vorhanden (Zählerstand ist >=0 aber kleiner als der erste Eintrag in der Tabelle), so wird dieser Wert ausgegeben | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |