Abgleich und Skalierung
Vendor calibration, Index 0x80n0:0B
Die Freigabe des Hersteller-Abgleichs erfolgt über den Index 0x80n0:0B. Die Parametrierung erfolgt über die Indizes:
Index (hex) | Bedeutung |
---|---|
Offset (Herstellerabgleich) | |
Gain (Herstellerabgleich) |
![]() | Hersteller Abgleich Der Hersteller behält sich die Grundkalibrierung der Klemmen vor. Der Hersteller-Abgleich ist daher nicht veränderbar. |
User calibration, Index 0x80n0:17, 0x80n0:18
Mit Hilfe des Anwender Abgleichs kann das Messmodul entsprechend der Umgebungsbedingungen des Messortes angepasst werden. Die Formeln zur Berechnung sind im Kapitel: Berechnung der Prozessdaten dargestellt.
Die Freigabe des Anwender-Abgleichs erfolgt über den Index 0x80n0:0A.
Die Parametrierung erfolgt über die Indizes 0x80n0:17 und 0x80n0:18.
Index (hex) | Bedeutung |
---|---|
Offset (Anwender-Abgleich) | |
Gain (Anwender-Abgleich) |
User scaling, Index 0x80n0:01
Die Skalierung stellt die Beziehung zwischen Eingangs- und Anzeigewert des Sensors her. Die Formeln zur Berechnung sind im Kapitel: Berechnung der Prozessdaten dargestellt.
- Die Freigabe der Anwender-Skalierung erfolgt über den Index 0x80n0:01.
- Mit Hilfe der Parametrierung der Indizes 0x80n0:11 und 0x80n0:12 kann die Skalierung entsprechend der Messanwendung angepasst werden.
Index (hex) | Bedeutung |
---|---|
Offset (Anwender-Skalierung) | |
Gain (Anwender-Skalierung) |