Konfigurationsdaten
Index 80n0 AI Settings (für Ch.1: n = 0; Ch.2: n = 1)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | AI Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) | |
80n0:01 | Enable user scale | Aktiviert Skalierung | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:06 | Enable filter | Aktiviert Filter (0x80n0:15), dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
80n0:07 | Enable limit 1 | Aktiviert Limit 1 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:08 | Enable limit 2 | Aktiviert Limit 2 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:0A | Enable user calibration | Freigabe des Anwenderabgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:0B | Enable vendor calibration | Freigabe des Herstellerabgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
80n0:11 | User scale offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:12 | User scale gain | Gain der Anwender-Skalierung. Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16. Der Wert 1 entspricht 65535dez (0x00010000hex) und wird auf +/-0x7FFFF begrenzt. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
80n0:13 | Limit 1 | Erster Grenzwert zum Setzen des Status-Bits | INT16 | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:14 | Limit 2 | Zweiter Grenzwert zum Setzen des Status-Bits | INT16 | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:15 | Filter settings | Erlaubte Werte: | UINT16 | RW | 0x0002 (2dez) | |
2 | IIR1 | |||||
3 | IIR2 | |||||
4 | IIR3 | |||||
5 | IIR4 | |||||
6 | IIR5 | |||||
7 | IIR6 | |||||
8 | IIR7 | |||||
9 | IIR8 | |||||
80n0:17 | User calibration offset | Anwender-Abgleich Offset | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:18 | User calibration gain | Anwender-Abgleich Gain | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) | |