IIR Filter
Die Klemmen EM37xx sind mit einem digitalen Filter ausgestattet, das die Charakteristik eines Filters mit unendlicher Impulsantwort (Infinite Impulse Response filter, IIR-Filter), hat.
Das Filter mit IIR-Charakteristik ist ein zeitdiskretes, lineares, zeitinvariantes Filter, welches mit Index 0x8000:15 in 8 Leveln eingestellt werden kann (Level 1 = schwaches rekursives Filter, bis Level 8 = starkes rekursives Filter).
Der IIR kann als gleitende Mittelwertberechnung nach einem Tiefpass verstanden werden.
Durch den Synchronisierungsmodus FreeRun arbeitet der IIR-Filter mit 500 µs interner Zykluszeit.
Das Filter der EM37xx wird über den CoE Index 0x8000:06 aktiviert bzw. deaktiviert (default: 1).
![]() | Einstellung der Filtereigenschaften über Index 0x8000:15 Die Filterfrequenzen werden für alle Kanäle der Klemmen EM37xx zentral über den Index 0x8000:15 (Kanal 1) eingestellt. Die entsprechenden Indizes 0x80n0:15 der weiteren Kanäle haben keine Parametrierungsfunktion! |
Filterdaten IIR-Filter
IIR-Filter | Eingabewert | Grenzfrequenz bei klemmeninterner Zykluszeit 1 ms (-3 dB) |
|---|---|---|
IIR1 | 2 | 168 Hz |
IIR2 | 3 | 88 Hz |
IIR3 | 4 | 43 Hz |
IIR4 | 5 | 21 Hz |
IIR5 | 6 | 10,5 Hz |
IIR6 | 7 | 5,2 Hz |
IIR7 | 8 | 2,5 Hz |
IIR8 | 9 | 1,2 Hz |