Datenstrom
Im unten abgebildeten Flussdiagramm ist der Datenstrom der EM37xx anschaulich dargestellt.
Der Rohwert des Sensors kann im Objekt 0x80nE:01 ausgelesen werden.
Nach dem Durchlauf der Prozesskette wird der Wert “Value“ Index: 0x60n0:11 an die Steuerung ausgegeben.
Die einzelnen Objekte der Prozesskette werden im Folgenden näher beschrieben.
Abb.142: Darstellung des Datenstroms EM37xxUnter - und Überschreitung des Messbereiches (Underrange, Overrange), Index 0x60n0:01, 0x60n0:02
Die Grenzwerte beziehen sich auf den Rohwert des Sensors.
Klemmenmodul | Overrange / Underrange | PDO Index | Error-Bit | LED | |
|---|---|---|---|---|---|
EM3701 | Nomineller Druckbereich | -100 mbar < (P1-P2) < 100 mbar | (0x6000:01 und | 0x60n0:07: 0 | Overrange und Underrange (rot): aus |
Underrange | (P1-P2) < -100 mbar | 0x6000:01: 1 | 0x60n0:07: 1 | Overrange (rot): an | |
Overrange | (P1-P2) > 100 mbar | 0x6000:02: 1 | 0x60n0:07: 1 | Underrange (rot): an | |
EM3702 | Nomineller Druckbereich | 0 mbar < Pn < 7500 mbar | (0x60n0:01 und 0x60n0:02): 0 | 0x60n0:07: 0 | Error Xn (rot): aus |
Underrange | Pn < -100 mbar | 0x60n0:01: 1 | 0x60n0:07: 1 | Error Xn (rot): an | |
Overrange | Pn > 7500 mbar | 0x60n0:02: 1 | 0x60n0:07: 1 | Error Xn (rot): an | |
EM3712 | Nomineller Druckbereich | -1000 mbar < Pn < +1000 mbar | (0x60n0:01 und 0x60n0:02): 0 | 0x60n0:07: 0 | Error Xn (rot): aus |
Underrange | Pn < -1000 mbar | 0x60n0:01: 1 | 0x60n0:07: 1 | Error Xn (rot): an | |
Overrange | Pn > +1000 mbar | 0x60n0:02: 1 | 0x60n0:07: 1 | Error Xn (rot): an | |
Hinweis | |
Über- und Unterschreiten des Messbereiches Eine Über- oder Unterschreitung des Messbereiches kann zur Zerstörung der Druckmesseinheit führen. Die Grenzwerte sind einzuhalten. |
Die Error–LED leuchtet, wenn das Error-Bit gesetzt ist.
![]() | Error–Bit (Index 0x60n0:07) Das Error-Bit zeigt an, dass ein Overrange oder Underrange vorliegt. Bei der Klemme EM3702 (0..7500 mbar) wird ein Overrange oder das Unterschreiten von -100 mbar angezeigt. |