Prozessdaten
Die EM37xx-Klemmen bieten je Analogkanal folgende Prozessdaten zur Übertragung an:
|
Value |
16 (Bit) Wert, nach Durchlauf der Prozessdatenkette |
|
Status |
16 (Bit) Statusinformationen |
Am Beispiel der EM3702 (2 Kanäle: 0 – 7,5 bar) werden im Folgenden die Einstellungen erläutert. Die Angaben sind gültig für TwinCAT 2.11 ab Build 1544 und XML-Revision ab EM37xx-0000-0016.
Interpretation Value-& Status-Variable
Abb.140: Default-Prozessdaten der EM37xxDie Klartextdarstellung der Bitbedeutungen des Status-Word ist insbesondere bei der Inbetriebnahme, aber auch zur Verlinkung mit dem SPS-Programm hilfreich.
Durch Rechtsklick auf die Statusvariable im Konfigurationsbaum (A) kann die Struktur zur Verlinkung geöffnet werden (B).
Um in der Online-Anzeige (C) ebenfalls die Bitbedeutungen in Klartext lesen zu können, können mit dem Button “Show Sub Variables“ (D) allgemein alle Untervariablen angezeigt werden, so auch die Strukturinhalte des Status-Word.
Darstellung der Analogwerte für EM3701
Die analogen Eingangswerte werden vom Klemmenmodul wie folgt dargestellt:
Differenzdruck | Dezimal [0,1 mbar] | Hexadezimal [0,1 mbar] |
|---|---|---|
-100 mbar | -1000 | 0xFC18 |
0 mbar | 0 | 0x0000 |
+100 mbar | +1000 | 0x03E8 |
Darstellung der Analogwerte für EM3702
Die analogen Eingangswerte werden vom Klemmenmodul wie folgt dargestellt:
Druck | Dezimal [1 mbar] | Hexadezimal [1 mbar] |
|---|---|---|
0 mbar | 0 | 0x0000 |
7500 mbar | 7500 | 0x1D4C |
Darstellung der Analogwerte für EM3712
Die analogen Eingangswerte werden vom Klemmenmodul wie folgt dargestellt:
Druck | Dezimal [1 mbar] | Hexadezimal [1 mbar] |
|---|---|---|
-1000 mbar | -1000 | 0xFC18 |
0 mbar | 0 | 0x0000 |
1000 mbar | 1000 | 0x03E8 |
Nach Linksklick auf Value (A) wird im Karteireiter Online sowohl die graphische Darstellung des Online - Wertes (C) als auch die zugehörige Einheit (B) angezeigt.
Abb.141: Darstellung des Wertes für die EM3702 Ch1