EM37xx - Technische Daten

Technische Daten

EM3701

EM3702

EM3712

Anzahl der Eingänge

1

2

2

Technologie

Differenzdruckmessung

Relativdruckmessung

Relativdruckmessung

Messbereich

-100 hPa bis +100 hPa
(-100 mbar bis +100 mbar)

0 hPa bis 7500 hPa
(0 bar bis 7,5 bar)

-1000 hPa bis +1000 hPa
(-1 bar bis +1 bar)

Zulässiger Überdruck

max. ±500 hPa differentiell

max. +10.000 hPa

+5000 hPa

zulässige Medien**)

nicht aggressive Gase

Auflösung

0,1 hPa (0,1 mbar) pro Digit

1 hPa (1 mbar) pro Digit

1 hPa (1 mbar) pro Digit

Messabweichung

±3 % vom (Messbereichsendwert)

Messgeschwindigkeit

typisch 4 ms

Druckanschlüsse

Steckverschraubung, M12 x 1

Spannungsversorgung für Elektronik

über den E-Bus

Stromaufnahme aus dem E-Bus

70 mA

60 mA

70 mA

Im TwinCAT System Manager wird der vorberechnete maximale E-Bus-Strom als Spaltenwert angezeigt.

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Signalspannung)

Bitbreite im Prozessabbild

2 Byte Status, 2 Byte Value je Kanal

Abmessungen ohne Luftschläuche (B x H x T)

ca. 26,5 mm x 100 mm x 52 mm (Breite angereiht: 24 mm)

Gewicht

ca. 95 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

0°C ... + 55°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25°C ... + 85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Montage

auf 35 mm Tragschiene (z. B. Tragschiene TH 35-7.5 nach EN 60715)

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, EN 60068-2-29

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Zulassungen / Kennzeichnungen*)

CE, EAC, UKCA
cULus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

**) Kompatibilität des Mediums: Verwenden Sie sauberes, trockenes Gas!