EM37xx – Anschluss
Der Anschluss der Luftschläuche erfolgt auf Steckverschraubungen.
Technische Daten | Steckverschraubung |
---|---|
Typ | QSS-4-F |
Schlauchaußendurchmesser | 4 mm |
Nennweite | 2,6 mm |
Gewinde | M12 x 1 |
Schlüsselweite | 14 mm |
Der Anschluss der Luftschläuche erfolgt auf Steckverschraubungen.
Technische Daten | Steckverschraubung |
---|---|
Typ | QSS-4-F |
Schlauchaußendurchmesser | 4 mm |
Nennweite | 2,6 mm |
Gewinde | M12 x 1 |
Schlüsselweite | 14 mm |