Konfigurationsdaten herstellerspezifisch

Index 801F DRV Vendor data Ch.1

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

801F:0

DRV Vendor data Ch.1

 

UINT8

RO

0x18 (24dez)

801F:11

Amplifier peak current

Spitzenstrom des Verstärkers (Effektivwert).

Einheit: mA

UINT32

RW

1)

801F:12

Amplifier rated current

Nennstrom des Verstärkers (Effektivwert).

Einheit: mA

UINT32

RW

2)

801F:14

Amplifier overcurrent threshold

Schwellwert für die Kurzschlusserkennung, maximaler Phasenstrom (Scheitelwert).

Einheit: mA

UINT32

RW

3)

801F:15

Max rotary field frequency

Maximale Drehfeldfrequenz.

Einheit: Hz

UINT16

RW

0x0257 (599dez)

801F:16

Amplifier peak current with fan

Verstärker-Spitzenstrom mit Lüfter (Effektivwert).

Einheit: mA

UINT32

RW

4)

801F:17

Amplifier rated current with fan

Verstärker-Nennstrom mit Lüfter (Effektivwert).

Einheit: mA

UINT32

RW

5)

801F:18

Vendor feature bits

 

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

1) Der Default-Wert von „Amplifier peak current“ ist je nach Produkt unterschiedlich:

  • ELM7211: 0x00002328 (9000dez)
  • ELM7212: 0x00002328 (9000dez)
  • ELM7221: 0x00003E80 (16000dez)
  • ELM7222: 0x00003E80 (16000dez)
  • ELM7231: 0x00007530 (30000dez)

2) Der Default-Wert von „Amplifier rated current“ ist je nach Produkt unterschiedlich:

  • ELM7211: 0x00001194 (4500dez)
  • ELM7212: 0x00001194 (4500dez)
  • ELM7221: 0x00001F40 (8000dez)
  • ELM7222: 0x00001F40 (8000dez)
  • ELM7231: 0x00003E80 (16000dez)

3) Der Default-Wert von „Amplifier overcurrent threshold“ ist je nach Produkt unterschiedlich:

  • ELM7211: 0x00006D60 (28000dez)
  • ELM7212: 0x00006D60 (28000dez)
  • ELM7221: 0x00006D60 (28000dez)
  • ELM7222: 0x00006D60 (28000dez)
  • ELM7231: 0x0000C350 (50000dez)

4) Der Default-Wert von „Amplifier peak current with fan“ ist je nach Produkt unterschiedlich:

  • ELM7211: 0x00002328 (9000dez)
  • ELM7212: 0x00002328 (9000dez)
  • ELM7221: 0x00003E80 (16000dez)
  • ELM7222: 0x00003E80 (16000dez)
  • ELM7231: 0x00007530 (30000dez)

5) Der Default-Wert von „Amplifier rated current with fan“ ist je nach Produkt unterschiedlich:

  • ELM7211: 0x00001194 (4500dez)
  • ELM7212: 0x00001194 (4500dez)
  • ELM7221: 0x00001F40 (8000dez)
  • ELM7222: 0x00001F40 (8000dez)
  • ELM7231: 0x00003E80 (16000dez)

Index 811F DRV Vendor data Ch.2 (nur ELM72x2)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

811F:0

DRV Vendor data Ch.2

 

UINT8

RO

0x18 (24dez)

811F:11

Amplifier peak current

Spitzenstrom des Verstärkers (Effektivwert).

Einheit: mA

UINT32

RW

1)

811F:12

Amplifier rated current

Nennstrom des Verstärkers (Effektivwert).

Einheit: mA

UINT32

RW

2)

811F:14

Amplifier overcurrent threshold

Schwellwert für die Kurzschlusserkennung, maximaler Phasenstrom (Scheitelwert).

Einheit: mA

UINT32

RW

3)

811F:15

Max rotary field frequency

Maximale Drehfeldfrequenz.

Einheit: Hz

UINT16

RW

0x0257 (599dez)

811F:16

Amplifier peak current with fan

Verstärker-Spitzenstrom mit Lüfter (Effektivwert).

Einheit: mA

UINT32

RW

4)

811F:17

Amplifier rated current with fan

Verstärker-Nennstrom mit Lüfter (Effektivwert).

Einheit: mA

UINT32

RW

5)

811F:18

Vendor feature bits

 

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

1) Der Default-Wert von „Amplifier peak current“ ist je nach Produkt unterschiedlich:

  • ELM7211: 0x00002328 (9000dez)
  • ELM7212: 0x00002328 (9000dez)
  • ELM7221: 0x00003E80 (16000dez)
  • ELM7222: 0x00003E80 (16000dez)
  • ELM7231: 0x00007530 (30000dez)

2) Der Default-Wert von „Amplifier rated current“ ist je nach Produkt unterschiedlich:

  • ELM7211: 0x00001194 (4500dez)
  • ELM7212: 0x00001194 (4500dez)
  • ELM7221: 0x00001F40 (8000dez)
  • ELM7222: 0x00001F40 (8000dez)
  • ELM7231: 0x00003E80 (16000dez)

3) Der Default-Wert von „Amplifier overcurrent threshold“ ist je nach Produkt unterschiedlich:

  • ELM7211: 0x00006D60 (28000dez)
  • ELM7212: 0x00006D60 (28000dez)
  • ELM7221: 0x00006D60 (28000dez)
  • ELM7222: 0x00006D60 (28000dez)
  • ELM7231: 0x0000C350 (50000dez)

4) Der Default-Wert von „Amplifier peak current with fan“ ist je nach Produkt unterschiedlich:

  • ELM7211: 0x00002328 (9000dez)
  • ELM7212: 0x00002328 (9000dez)
  • ELM7221: 0x00003E80 (16000dez)
  • ELM7222: 0x00003E80 (16000dez)
  • ELM7231: 0x00007530 (30000dez)

5) Der Default-Wert von „Amplifier rated current with fan“ ist je nach Produkt unterschiedlich:

  • ELM7211: 0x00001194 (4500dez)
  • ELM7212: 0x00001194 (4500dez)
  • ELM7221: 0x00001F40 (8000dez)
  • ELM7222: 0x00001F40 (8000dez)
  • ELM7231: 0x00003E80 (16000dez)

Index FB13 DRV Key code

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

FB13:0

DRV Key code

 

UINT8

RO

0x01 (1dez)

FB13:01

Code

 

OCTET-STRING[32]

RW

{0}