Zubehör
Bremswiderstände
Bestellangabe | Beschreibung | Link |
|---|---|---|
ZB8103 | Bremswiderstand 3 Ω | |
ZB8110 | Bremswiderstand 10 Ω |
Kabel
Bestellangabe | Beschreibung | Link |
|---|---|---|
ZK4704-04x1-2xxx | Motorleitung mit itec®- Stecker für Motoren mit OCT |
Schirmanschlüsse
Bestellangabe | Beschreibung | Link |
|---|---|---|
ZB85xx | Schirmschiene mit Tragschienenhalter | |
ZS5300-0015 | Schirmblech für EtherCAT-Anschluss der EtherCAT-Klemmen ELM721x / ELM722x | |
ZS5300-0016 | Schirmblech für EtherCAT-Anschluss der EtherCAT-Klemmen ELM723x |
Weiteres Zubehör finden Sie auf der Website www.beckhoff.com.