Allgemeine technische Daten

E-Bus

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus / IO)

Distributed Clocks

ja

Stromaufnahme aus dem E-Bus

120 mA

Versorgungsspannungen

Versorgungsspannung Elektronik

UP = 24 VDC über die Powerkontakte

Stromaufnahme aus den Powerkontakten

50 mA + Haltestrom für die Motorbremse

Strombelastung der Powerkontakte

max. 10 A

Zwischenkreisspannung

8 … 48 VDC
(muss extern zugeführt werden. Anschluss X004)

Absicherung 1)

 

24 VDC Versorgungsspannung: 10 A

48 VDC Zwischenkreisspannung: 20 A

1) Siehe auch Kapitel Spannungsversorgung. 

 

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

0 … +55 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-25 … +85 °C

Relative Feuchte

95 % ohne Betauung

Schwingungs- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / -Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Zulassungen / Kennzeichnungen

Zulassungen / Kennzeichnungen

ELM72xx-0010: CE, UL

ELM72xx-901x: CE, UL, TÜV SÜD