Spannungsversorgung

Die Klemme benötigt zum Betrieb zwei Versorgungsspannungen:

Hinweis

Absicherung der Lastspannung

Die elektrische Absicherung der Lastspannung ist zwingend so zu wählen, dass der maximal fließende Strom auf das 3-fache des Nennstroms (max. 1 Sekunde) begrenzt wird!

Hinweis

Fehlfunktion durch entstehende Ausgleichsströme auf dem Schutzleiter

Im Fehlerfall können die entstehenden Ausgleichströme zu höheren Strömen auf den Rückleitern der Stromkreise führen und können diese und/oder das Produkt beschädigen.

  • Die Lastspannung und die 24 V-Steuerspannung müssen einheitlich als SELV oder einheitlich als PELV ausgelegt sein.
  • Dazu legen Sie die Spannungsversorgungen für die Lastspannung und die 24 V-Steuerspannung als SELV (Safety Extra Low Voltage) mit sicherer Trennung aus, so dass keine Verbindung mit Erde, Schutzleiter oder aktiven Teilen der beiden Stromkreise untereinander besteht.

    ODER
  • Legen Sie die Spannungsversorgungen für die Lastspannung und die 24 V-Steuerspannung als PELV (Protective Extra Low Voltage) mit sicherer Trennung an, indem Sie einen allpoligen Leitungsschutz für beide Stromkreise vorsehen. Verwenden Sie einen Leitungsschutzschalter entsprechend der Einspeisung, bspw.
    Leitungsschutzschalter 400 V 10 kA, 2-polig, B, 10 A, T = 70 mm, Artikelnummer 5SY4210-6, Hersteller Siemens