Widerstandsmessbereich 500 Ω
Messung Modus | Widerstand 0..500 Ω |
|---|---|
Betriebsart | 4,5 V Speisespannung fest eingestellt n +Uv 5 kΩ Referenzwiderstand an –I2 Speisestrom ergibt sich aus: |
Messbereich, nominell | 0…500 Ω |
Messbereich, Endwert (MBE) | 500 Ω |
Messbereich, technisch nutzbar | 0 Ω…536,8 Ω |
PDO Auflösung | 23 Bit (vorzeichenlos) |
PDO LSB (Extended Range) | 64 µΩ |
PDO LSB (Legacy Range) | 59,6.. µΩ |
Spezifische Angaben
Messung Modus | Widerstand 0..500 Ω | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/3-Leiter | 4-Leiter | ||||||||
Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung, typ. 6) | < ±tbd. ppmMBE < ±tbd. | < ±50 ppmMBE < ±25 mΩ | |||||||
Erweiterte Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 0…55°C, mit Mittelwertbildung, typ. 6) | < ±tbd. ppmMBE < ±tbd. | < ±175 ppmMBE < ±88 mΩ | |||||||
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C) | FOffset | < tbd. ppmMBE
| < 15 ppmMBE
| ||||||
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C) | FGain | < tbd. ppmMBE
| < 40 ppmMBE
| ||||||
Nichtlinearität über den gesamten Messbereich | FLin | < tbd. ppmMBE | < 25 ppmMBE | ||||||
Wiederholgenauigkeit, über 24 h, mit Mittelwertbildung | FRep | < tbd. ppmMBE
| < 5 ppmMBE
| ||||||
Temperaturkoeffizient, typ. | TkOffset | < tbd. ppmMBE/K < tbd. | < 1 ppmMBE/K < 0,50 mΩ/K | ||||||
TkGain | < tbd. ppm/K | < 5 ppm /K | |||||||
Rauschen (ohne Filterung) | FNoise, PtP | < tbd. ppmMBE | < tbd. digits | < tbd. ppmMBE | < tbd. digits | ||||
FNoise, RMS | < tbd. ppmMBE | < tbd. digits | < tbd. ppmMBE | < tbd. digits | |||||
Max. SNR | > tbd. [dB] | > tbd. [dB] | |||||||
Rauschdichte@1kHz | < tbd. | < tbd. | |||||||
Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter) 5) | FNoise, PtP | < tbd. ppmMBE | < tbd. digits | < tbd. ppmMBE | < tbd. digits | ||||
FNoise, RMS | < tbd. ppmMBE | < tbd. digits | < tbd. ppmMBE | < tbd. digits | |||||
Max. SNR | > tbd. [dB] | > tbd. [dB] | |||||||
Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter) 3) | DC: | 50/60 Hz: | 1 kHz: | DC: | 50/60 Hz: | 1 kHz: | |||
Gleichtaktunterdrückung (mit 50/60 Hz FIR Filter) 3) 5) | DC: | 50/60 Hz: | 1 kHz: | DC: | 50/60 Hz: | 1 kHz: | |||
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung | ±tbd.%MBE = ±tbd. ppmMBE typ. | ±tbd.%MBE = ±tbd. ppmMBE typ. | |||||||
Eingangsimpedanz (Innenwiderstand) | tbd | ||||||||
3) Werte beziehen sich auf eine Gleichtaktstörung zwischen SGND und internem GND.
5) die Filtereinstellung 50/60 Hz ist über die Einstellungen im CoE in Abhängigkeit von der lokalen Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) zu wählen; für Gleichtaktunterdrückung bzw. Übersprechen gilt dann die jeweilige nominale Netzfrequenz als Messpunkt.
6) Berechneter Wert nach Formel in Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ zur Abschätzung der Einsetzbarkeit am gegebenen Umgebungstemperaturpunkt bzw. über den angegebenen Umgebungstemperaturbereich im Betrieb (Tambient). Im realen Einsatz z.B. bei relativ konstanter Umgebungstemperatur Tambient wird eine geringere (bessere) erzielbare Unsicherheit erreicht, eine spezifische Berechnung nach Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ wird empfohlen, insbesondere wenn das Gerät einen weiteren Umgebungstemperaturbereich im Betrieb als 0…55°C zulässt.

Anmerkung: Auch in den unipolaren Messbereichen (Messung ab 0 V, 0 mA, 4 mA, 0 Ω) arbeitet der Kanal elektrisch bipolar und erfasst negative Werte. Dadurch kann der Kanal eine präzise Diagnose auch bei Signalenwerten < 0 liefern. In diesen Messbereichen liegt der Grenzwert für den „Underrange Error“ im ExtendedMode bei ‑1 % des Messbereich Endwerts (MBE). Der Grenzwert ist im CoE‑Objekt 0x80n0:32 einstellbar. Dadurch kommt es nicht zu irritierenden Fehlermeldungen wenn der Kanal nicht beschaltet (z.B. ohne Sensor) betrieben wird oder das elektrische Signal leicht um Null herum schwankt. Der Prozessdatenwert von 0x00000000 wird dabei nicht unterschritten. Soll die „UnderrangeError“‑Erkennung noch weniger empfindlich eingestellt werden, kann der Betrag des negativen Grenzwertes im genannten CoE‑Objekt noch höher gesetzt werden. |
Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar. Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status. |