Spezifikation Typ S

Temperaturmessung TC

Typ S

Verwendeter elektr. Messbereich

±80 mV

Messbereich, technisch nutzbar

-50 °C ≈ -0,236 mV … +1768 °C ≈ 18,693 mV

Messbereich, Endwert (MBE)

+1768°C

Messbereich, empfohlen

+250 °C … +1700 °C

PDO LSB

0,1/0,01/0,001°C/digit, je nach PDO Einstellung

Unsicherheit im empfohlenen Messbereich, mit Mittelwertbildung

@ 23 °C Umgebungstemperatur

±1,2 K ≈ ±0,07 %MBE

 

@ 55 °C Umgebungstemperatur

±1,9 K ≈ ±0,11 %MBE

Temperaturkoeffizient
(Änderung des Messwerts bei Änderung der Klemmenumgebungstemperatur)

Da der Wert wie im u.a. Spezifikations-Plot zu sehen stark abhängig ist von der Sensortemperatur, ist er grundsätzlich aus dem Spezifikations-Plot abzuleiten. Zur besseren Näherung ist auch informativ die Messunsicherheit bei Tamb=39°C als Mitte zwischen 23°C und 55°C dargestellt, um den nichtlinearen Verlauf zu verdeutlichen.

Eingangsimpedanz (Innenwiderstand)

siehe Angabe im Spannungsmessbereich der Klemme

Messunsicherheit für TC Typ S:

Spezifikation Typ S 1: