Spezifikation Typ C

Temperaturmessung TC

Typ C

Verwendeter elektr. Messbereich

±80 mV

Messbereich, technisch nutzbar

0 °C ≈ 0 mV … +2320 °C ≈ 37,107 mV

Messbereich, Endwert (MBE)

+2320 °C

Messbereich, empfohlen

0 °C … +2000 °C

PDO LSB

0,1/0,01/0,001°C/digit, je nach PDO Einstellung

Unsicherheit im empfohlenen Messbereich, mit Mittelwertbildung

@ 23 °C Umgebungstemperatur

±1,0 K ≈ ±0,04 %MBE

 

@ 55 °C Umgebungstemperatur

±1,5 K ≈ ±0,06 %MBE

Temperaturkoeffizient
(Änderung des Messwerts bei Änderung der Klemmenumgebungstemperatur)

Da der Wert wie im u.a. Spezifikations-Plot zu sehen stark abhängig ist von der Sensortemperatur, ist er grundsätzlich aus dem Spezifikations-Plot abzuleiten. Zur besseren Näherung ist auch informativ die Messunsicherheit bei Tamb=39°C als Mitte zwischen 23°C und 55°C dargestellt, um den nichtlinearen Verlauf zu verdeutlichen.

Eingangsimpedanz (Innenwiderstand)

siehe Angabe im Spannungsmessbereich der Klemme

Messunsicherheit für TC Typ C:

Spezifikation Typ C 1: