ELM360x Übersicht Messbereiche
Zur Erläuterung der Bezeichnungen AC und DC siehe Kapitel „Analogtechnische Hinweise ‑ dynamische Signale“.
Die Eingangskanäle können grundsätzlich in der Betriebsart AC-Coupling oder DC-Coupling betrieben werden, siehe Kapitel „IEPE AC Coupling“:
- AC-Coupling: das beliebige Eingangssignal wird über einen einstellbaren Hochpassfilter geleitet, es verbleibt dahinter nur der entsprechende Wechselanteil (AC) zur klemmeninternen digitalen Weiterverarbeitung.
- DC-Coupling: das beliebige Eingangssignal „wie es ist“ wird klemmenintern digital weiterverarbeitet, unabhängig davon, ob es Wechselanteile (AC) enthält oder nicht.
Hinweis | |
GND-Bezug Die ELM360x kann bezogen auf GND im Bereich -5 V … +21,5 V messen. |
Messung | Anschluss | MBE | Modus | Maximal Wert/ Wertebereich |
|---|---|---|---|---|
Spannung | 2-Leiter | ±10 V 1) | Extended | ±10,737.. V |
Legacy | ±10 V | |||
±5 V | Extended | ±5,368.. V | ||
Legacy | ±5 V | |||
±2,5 V | Extended | ±2,684.. V | ||
Legacy | ±2,5 V | |||
±1,25 V | Extended | ±1,342.. V | ||
Legacy | ±1,25 V | |||
±640 mV | Extended | ±687,2.. mV | ||
Legacy | ±640 mV | |||
±320 mV | Extended | ±343,6.. mV | ||
Legacy | ±320 mV | |||
±160 mV | Extended | ±171,8.. mV | ||
Legacy | ±160 mV | |||
±80 mV | Extended | ±85,9.. mV | ||
Legacy | ±80 mV | |||
±40 mV | Extended | ±42,95.. mV | ||
Legacy | ±40 mV | |||
±20 mV | Extended | ±21,474.. mV | ||
Legacy | ±20 mV |
1) Die AC/DC-Eingangsspannung darf nicht unter -5 V bezogen auf GND sinken, die Messgenauigkeit ist dann nicht mehr gegeben. Das bedeutet eine AC-Messung bis -10 V ist nur möglich, wenn zugleich ein Offset von mind. +5 V anliegt, wie dies bei einer IEPE-Versorgung üblich ist.
Messung | Anschluss | MBE | Modus | Maximal Wert/ Wertebereich |
|---|---|---|---|---|
Spannung | 2-Leiter | +10 V | Extended | 0…10,737.. V |
Legacy | 0…10 V | |||
+20 V | Extended | 0…21,474.. V | ||
Legacy | 0…20 V |
Abb.4: Übersicht Messbereiche, Bipolar
Abb.7: Übersicht Messbereiche, UnipolarHinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar. Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status. |