ELM310x Übersicht Messbereiche
Messung | Anschluss | MBE | Modus | Maximal Wert/ Wertebereich |
|---|---|---|---|---|
Strom | 2-Leiter | ±20 mA | Extended | ±21,474.. mA |
Legacy | ±20 mA | |||
+20 mA | Extended | 0…21,474.. mA | ||
Legacy | 0…20 mA | |||
+20 mA | Extended | 0…21,179 mA | ||
Legacy | 4…20 mA | |||
+20 mA | Extended | 3,6…21 mA | ||
Legacy | 4…20 mA |


Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar. Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status. |