0xF900 PAI Info Data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F900:0 | PAI Info Data |
| UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
F900:01 | CPU Usage | CPU Auslastung in [%] 1) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:02 | Device State | Gerätezustand | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:03 | Operating Time | Betriebszeit in [min] | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F900:04 | Overtemperature Time (Device) | Überschrittene Temperatur des Gerätes | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F900:11 | Device Temperature | Gerätetemperatur | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F900:12 | Min. Device Temperature | Minimale Gerätetemperatur | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F900:13 | Max. Device Temperature | Maximale Gerätetemperatur | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1) Dieser Wert hängt von zugeschalteten Features (Filter, True RMS, …) ab; je mehr Funktionen der Klemme im Einsatz sind, desto grösser ist der Wert. Zu beachten ist hierbei u.a. der „Input cycle counter“ (PAI Status). Die CPU-Auslastung ist ein informativer Wert zu dem insbesondere die „Gerätespezifische DiagMessages“ in Betracht zu ziehen sind.