0x60n0 PAI Status Ch.[n+1]
0 ≤ n ≤ m, n+1 = Kanalnummer; m+1 = max. Anz. Kanäle
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60n0:0 | PAI Status |
| UINT8 | RO | 0x0F (15dez) |
60n0:01 | No of Samples | Anzahl gültiger Samples innerhalb der PDO-Samples | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:09 | Error | TRUE: allgemeiner Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (FALSE) |
60n0:0A | Underrange | TRUE: Unterlauf der Messung Ereignis | BOOLEAN | RO | 0x00 (FALSE) |
60n0:0B | Overrange | TRUE: Überlauf der Messung Ereignis | BOOLEAN | RO | 0x00 (FALSE) |
60n0:0D | Diag | TRUE: neue Diagnose Nachricht vorhanden | BOOLEAN | RO | 0x00 (FALSE) |
60n0:0E | TxPDO State | TRUE: Daten sind ungültig | BOOLEAN | RO | 0x00 (FALSE) |
60n0:0F | Input cycle counter | Erhöht um eins wenn sich Werte geändert haben | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |