Messung IEPE ±2,5 V
Messung Modus | ±2,5 V | |
|---|---|---|
Messbereich, nominell | -2,5…+2,5 V | |
Messbereich, Endwert (MBE) | 2,5 V | |
Messbereich, technisch nutzbar | -2,684…+2,684 V | |
PDO Auflösung (inkl. Vorzeichen) | 24 Bit | 16 Bit 2) |
PDO LSB (Extended Range) | 320 nV | 81,92 µV |
PDO LSB (Legacy Range) | 298.. nV | 76,29.. µV |
Eingangsimpedanz ±Input 1 (Innenwiderstand) | Differentiell typ. 4,12 MΩ || 11 nF CommonMode typ. 40 nF gegen SGND | |
2) Die analoge Messung erfolgt immer mit 24 Bit, im 16-Bit-Modus werden die acht niederwertigen Bits abgeschnitten. Weiteres siehe Kapitel „Inbetriebnahme“/ „Prozessdatenübersicht“
Spezifische Angaben (vorläufige Angaben in kursiv)
Messung Modus | ±2,5 V | |||
|---|---|---|---|---|
Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung 6) | < ±0,01 % = 100 ppm MBE typ. | |||
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C) | FOffset | < 70 ppm MBE | ||
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C) | FGain | < 55 ppm | ||
Nichtlinearität über den gesamten Messbereich | FLin | < 25 ppm MBE | ||
Wiederholgenauigkeit | FRep | < 20 ppm MBE | ||
Rauschen (ohne Filterung) | FNoise, PtP | < 2400 ppm MBE | < 18750 digits | < 6 mV |
FNoise, RMS | < 400 ppm MBE | < 3125 digits | < 1 mV | |
Max. SNR | > 68 dB | |||
Rauschdichte@1kHz | < 14,14 | |||
Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter) 5) | FNoise, PtP | < 1550 ppm MBE | < 12109 digits | < 3,88 mV |
FNoise, RMS | < 250 ppm MBE | < 1953 digits | < 625 µV | |
Max. SNR | > 72 dB | |||
Temperaturkoeffizient | TkGain | < 8 ppm/K typ. | ||
TkOffset | < 5 ppm MBE /K typ. | |||
Übersprechen (ohne Filter) | DC: >115 dB typ. | 50/60 Hz: >105 dB typ. | 1 kHz: >80 dB typ. | |
Übersprechen (mit 50/60 Hz FIR Filter) 5) | DC: >115 dB typ. | 50/60 Hz: >115 dB typ. | 1 kHz: >115 dB typ. | |
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung | ±0,03 % = 300 ppm MBE typ. | |||
5) die Filtereinstellung 50/60 Hz ist über die Einstellungen im CoE in Abhängigkeit von der lokalen Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) zu wählen; für Gleichtaktunterdrückung bzw. Übersprechen gilt dann die jeweilige nominale Netzfrequenz als Messpunkt.
6) Berechneter Wert nach Formel in Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ zur Abschätzung der Einsetzbarkeit am gegebenen Umgebungstemperaturpunkt bzw. über den angegebenen Umgebungstemperaturbereich im Betrieb (Tambient). Im realen Einsatz z.B. bei relativ konstanter Umgebungstemperatur Tambient wird eine geringere (bessere) erzielbare Unsicherheit erreicht, eine spezifische Berechnung nach Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ wird empfohlen, insbesondere wenn das Gerät einen weiteren Umgebungstemperaturbereich im Betrieb als 0…55°C zulässt.

Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar. Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status. |