Messung ±60 V
Messung Modus | ±60 V | |
|---|---|---|
Messbereich, nominell | -60…+60 V | |
Messbereich, Endwert (MBE) | 60 V | |
Messbereich, technisch nutzbar | -64,414…+64,414 V | |
PDO Auflösung (inkl. Vorzeichen) | 24 Bit | 16 Bit 2) |
PDO LSB (Extended Range) | 7,68 µV | 1,966 mV |
PDO LSB (Legacy Range) | 7,152.. µV | 1,831.. mV |
Eingangsimpedanz ±Input 1 (Innenwiderstand) | Differentiell typ. ca. 485 kΩ || 11 nF CommonMode typ. ca. 40 nF gegen SGND | |
2) Die analoge Messung erfolgt immer mit 24 Bit, im 16-Bit-Modus werden die acht niederwertigen Bits abgeschnitten. Weiteres siehe Kapitel „Inbetriebnahme“/ „Prozessdatenübersicht“
Spezifische Angaben
Messung Modus | ±60 V | |||
|---|---|---|---|---|
Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung 6) | < ±0,03 %, < ±300 ppmMBE typ. < ±18 mV typ. | |||
Erweiterte Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 0…55°C, mit Mittelwertbildung 6) | < ±0,04 %, < ±400 ppmMBE typ. < ±24 mV typ. | |||
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C) | FOffset | < 20 ppmMBE | ||
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C) | FGain | < 100 ppm | ||
Nichtlinearität über den gesamten Messbereich | FLin | < 280 ppmMBE | ||
Wiederholgenauigkeit, über 24 h, mit Mittelwertbildung | FRep | < 10,0 ppmMBE | ||
Temperaturkoeffizient | TkGain | < 8 ppm/K typ. | ||
TkOffset | < 2,0 ppmMBE/K typ. < 120 µV/K typ. | |||
Rauschen (ohne Filterung) | FNoise, PtP | < 75 ppmMBE | < 586 digits | < 4,50 mV |
FNoise, RMS | < 13 ppmMBE | < 98 digits | < 0,75 mV | |
Max. SNR | > 98,1 dB | |||
Rauschdichte@1kHz | < 10,61 | |||
Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)) | FNoise, PtP | < 12 ppmMBE | < 94 digits | < 0,72 mV |
FNoise, RMS | < 2,0 ppmMBE | < 16 digits | < 0,12 mV | |
Max. SNR | > 114,0 dB | |||
Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter) | DC: 70 typ. | 50/60 Hz: 65 typ. | 1 kHz: 40 typ. | |
Gleichtaktunterdrückung (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)) | DC: 70 typ. | 50/60 Hz: 100 typ. | 1 kHz: 95 typ. | |
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung | ±tbd. % = tbd. ppmMBE typ. | |||
5) die Filtereinstellung 50/60 Hz ist über die Einstellungen im CoE in Abhängigkeit von der lokalen Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) zu wählen; für Gleichtaktunterdrückung bzw. Übersprechen gilt dann die jeweilige nominale Netzfrequenz als Messpunkt.
6) Berechneter Wert nach Formel in Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ zur Abschätzung der Einsetzbarkeit am gegebenen Umgebungstemperaturpunkt bzw. über den angegebenen Umgebungstemperaturbereich im Betrieb (Tambient). Im realen Einsatz z.B. bei relativ konstanter Umgebungstemperatur Tambient wird eine geringere (bessere) erzielbare Unsicherheit erreicht, eine spezifische Berechnung nach Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ wird empfohlen, insbesondere wenn das Gerät einen weiteren Umgebungstemperaturbereich im Betrieb als 0…55°C zulässt.

Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar. Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status. |