Messung ±80 mV

Messung Modus

±80 mV

Messbereich, nominell

-80…+80 mV

Messbereich, Endwert (MBE)

80 mV

Messbereich, technisch nutzbar

-85,9…+85,9 mV

PDO Auflösung (inkl. Vorzeichen)

24 Bit

16 Bit 2)

PDO LSB (Extended Range)

10,24 nV

2,62144 µV

PDO LSB (Legacy Range)

9,536.. nV

2,441.. µV

Eingangsimpedanz ±Input 1

(Innenwiderstand)

Differentiell typ. 4,12 MΩ || 11 nF

CommonMode typ. 40 nF gegen SGND

2) Die analoge Messung erfolgt immer mit 24 Bit, im 16-Bit-Modus werden die acht niederwertigen Bits abgeschnitten. Weiteres siehe Kapitel „Inbetriebnahme“/ „Prozessdatenübersicht“

Spezifische Angaben

Messung Modus

±80 mV

Angabe vorläufig = X

Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung 3) 6)

< ±0,011 %, < ±110 ppmMBE typ.

< ±8,8 µV typ.

 

Erweiterte Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 0…55°C, mit Mittelwertbildung 3) 6)

< ±0,0205 %, < ±205 ppmMBE typ.

< ±16,4 µV typ.

 

Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C) 3)

FOffset

< 95 ppmMBE

 

Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C) 3)

FGain

< 40 ppm

 

Nichtlinearität über den gesamten Messbereich 3)

FLin

< 40 ppmMBE

 

Wiederholgenauigkeit, über 24 h, mit Mittelwertbildung 3)

FRep

< 7,5 ppmMBE

 

Temperaturkoeffizient 3)

TkGain

< 2 ppm/K typ.

 

TkOffset

< 5,0 ppmMBE/K typ.

< 0,40 µV/K typ.

 

Rauschen (ohne Filterung)

FNoise, PtP

< 150 ppm MBE

< 1172 digits

< 12,00 µV

 

FNoise, RMS

< 25 ppm MBE

< 195 digits

< 2,00 µV

 

Max. SNR

> 92,0 dB

 

Rauschdichte@1kHz

< 0,03 Messung ±80 mV 1:

 

Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5))

FNoise, PtP

< 24 ppm MBE

< 188 digits

< 1,92 µV

 

FNoise, RMS

< 4,0 ppm MBE

< 31 digits

< 0,32 µV

 

Max. SNR

> 108,0 dB

 

Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter)

DC: >115 dB typ.

50/60 Hz: >95 dB typ.

1 kHz: >70 dB typ.

X

Gleichtaktunterdrückung (mit 50/60 Hz FIR Filter 5))

DC: >115 dB typ.

50/60 Hz: >115 dB typ.

1 kHz: >115 dB typ.

X

Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung

±0,03 % = 300 ppm MBE typ.

X

5) die Filtereinstellung 50/60 Hz ist über die Einstellungen im CoE in Abhängigkeit von der lokalen Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) zu wählen; für Gleichtaktunterdrückung bzw. Übersprechen gilt dann die jeweilige nominale Netzfrequenz als Messpunkt

3) Gültig für ELM3702-00x0 und ELM3704-00x0 ab HW01; gültig für ELM3704-10x1 ab HW01, ausgenommen 20 mA, 0‑5 V und 0‑10 V Messbereiche. Angaben zu Vorgänger-HW auf Anfrage.

6) Berechneter Wert nach Formel in Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ zur Abschätzung der Einsetzbarkeit am gegebenen Umgebungstemperaturpunkt bzw. über den angegebenen Umgebungstemperaturbereich im Betrieb (Tambient). Im realen Einsatz z.B. bei relativ konstanter Umgebungstemperatur Tambient wird eine geringere (bessere) erzielbare Unsicherheit erreicht, eine spezifische Berechnung nach Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ wird empfohlen, insbesondere wenn das Gerät einen weiteren Umgebungstemperaturbereich im Betrieb als 0…55°C zulässt.

Messung ±80 mV 2:Abb.18: Darstellung ±80 mV Messbereich

Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar.

Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status.