Messung ±5 V, 0...5 V

Messung Modus

±5 V

0…5 V

Messbereich, nominell

-5…+5 V

0…5 V

Messbereich, Endwert (MBE)

5 V

Messbereich, technisch nutzbar

-5,368…+5,368 V

0… 5,368 V

PDO Auflösung (inkl. Vorzeichen)

24 Bit

16 Bit 2)

24 Bit

16 Bit 2)

PDO LSB (Extended Range)

640 nV

163,84 µV

640 nV

163,84 µV

PDO LSB (Legacy Range)

596.. nV

152,59.. µV

596.. nV

152,59.. µV

Eingangsimpedanz ±Input 1

(Innenwiderstand)

Differentiell typ. 4,12 MΩ || 11 nF

CommonMode typ. 40 nF gegen SGND

2) Die analoge Messung erfolgt immer mit 24 Bit, im 16-Bit-Modus werden die acht niederwertigen Bits abgeschnitten. Weiteres siehe Kapitel „Inbetriebnahme“/ „Prozessdatenübersicht“

Spezifische Angaben (nicht gültig für ELM3704-1001 im Messbereich 0…5 V)

Messung Modus

±5 V, 0…5 V

Angabe vorläufig = X

Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung 3) 6)

< ±0,005 %, < ±50 ppmMBE typ.

< ±0,25 mV typ.

 

Erweiterte Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 0…55°C, mit Mittelwertbildung 3) 6)

< ±0,009 %, < ±90 ppmMBE typ.

< ±0,45 mV typ.

 

Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C) 3)

FOffset

< 15 ppmMBE

 

Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C) 3)

FGain

< 40 ppm

 

Nichtlinearität über den gesamten Messbereich 3)

FLin

< 25 ppmMBE

 

Wiederholgenauigkeit, über 24 h, mit Mittelwertbildung 3)

FRep

< 2,5 ppmMBE

 

Temperaturkoeffizient 3)

TkGain

< 2 ppm/K typ.

 

TkOffset

< 1,0 ppmMBE/K typ.

< 5 µV/K typ.

 

Rauschen (ohne Filterung)

FNoise, PtP

< 70 ppm MBE

< 547 digits

< 0,35 mV

 

FNoise, RMS

< 12 ppm MBE

< 94 digits

< 60,00 µV

 

Max. SNR

> 98,4 dB

 

Rauschdichte@1kHz

< 0,85 Messung ±5 V, 0...5 V 1:

 

Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5))

FNoise, PtP

< 12 ppm MBE

< 94 digits

< 60,00 µV

 

FNoise, RMS

< 2,0 ppm MBE

< 16 digits

< 10,00 µV

 

Max. SNR

> 114,0 dB

 

Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter)

DC: >95 dB typ.

50/60 Hz: >95 dB typ.

1 kHz: >70 dB typ.

X

Gleichtaktunterdrückung (mit 50/60 Hz FIR Filter 5))

DC: >95 dB typ.

50/60 Hz: >115 dB typ.

1 kHz: >115 dB typ.

X

Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung

±0,03 % = 300 ppm MBE typ.

X

5) die Filtereinstellung 50/60 Hz ist über die Einstellungen im CoE in Abhängigkeit von der lokalen Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) zu wählen; für Gleichtaktunterdrückung bzw. Übersprechen gilt dann die jeweilige nominale Netzfrequenz als Messpunkt

3) Gültig für ELM3702-00x0 und ELM3704-00x0 ab HW01; gültig für ELM3704-10x1 ab HW01, ausgenommen 20 mA, 0‑5 V und 0‑10 V Messbereiche. Angaben zu Vorgänger-HW auf Anfrage.

6) Berechneter Wert nach Formel in Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ zur Abschätzung der Einsetzbarkeit am gegebenen Umgebungstemperaturpunkt bzw. über den angegebenen Umgebungstemperaturbereich im Betrieb (Tambient). Im realen Einsatz z.B. bei relativ konstanter Umgebungstemperatur Tambient wird eine geringere (bessere) erzielbare Unsicherheit erreicht, eine spezifische Berechnung nach Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ wird empfohlen, insbesondere wenn das Gerät einen weiteren Umgebungstemperaturbereich im Betrieb als 0…55°C zulässt.

Messung ±5 V, 0...5 V 2:Abb.11: Darstellung ±5 V Messbereich

Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar.

Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status.

Messung ±5 V, 0...5 V 3:Abb.12: Darstellung 0…5 V Messbereich

Anmerkung: Auch in den unipolaren Messbereichen (Messung ab 0 V, 0 mA, 4 mA, 0 Ω) arbeitet der Kanal elektrisch bipolar und erfasst negative Werte. Dadurch kann der Kanal eine präzise Diagnose auch bei Signalenwerten < 0 liefern. In diesen Messbereichen liegt der Grenzwert für den „Underrange Error“ im ExtendedMode bei ‑1 % des Messbereich Endwerts (MBE). Der Grenzwert ist im CoE‑Objekt 0x80n0:32 einstellbar. Dadurch kommt es nicht zu irritierenden Fehlermeldungen wenn der Kanal nicht beschaltet (z.B. ohne Sensor) betrieben wird oder das elektrische Signal leicht um Null herum schwankt. Der Prozessdatenwert von 0x00000000 wird dabei nicht unterschritten.

Soll die „UnderrangeError“‑Erkennung noch weniger empfindlich eingestellt werden, kann der Betrag des negativen Grenzwertes im genannten CoE‑Objekt noch höher gesetzt werden.