Powerkontakte ELM314x

Die Powerkontakte (durchgeschleift, üblich 24V/ 0V) sind zur Sensorversorgung an den Klemmstellen der ELM314x wie folgt kontaktiert:

Powerkontakte ELM314x 1:
Abb.270: Verbindungen der Powerkontakte bei der ELM314x

Tabellarisch:

Klemme

ELM3142-0000

ELM3144-0000

ELM3146-0000

ELM3148-0000

Stecker

X1, X2

X1..X4

X3, X4

X1..X4

24 V / UP+

Klemmstelle 3

Klemmstelle 3

Klemmstellen 1, 3, 5

Klemmstelle 5

0 V / UP-

Klemmstelle 4

Klemmstelle 4

Klemmstellen 2, 4, 6

Klemmstelle 6

Hinweis

Welche elektrische Leistung den Klemmstellen zu entnehmen ist hängt vom geringsten Wert der folgenden Faktoren ab:

  • Elektrische Dauerbelastbarkeit der Powerkontakte in der Klemmendurchleitung: 10 A
  • Elektrische Dauerbelastbarkeit der Klemmstelle, siehe dazu Kapitel „Gehäuse/ Spezifikationen“.
  • Leistungsvermögen des einspeisenden Kopplers/Einspeiseklemme auf die Powerkontakte
  • Zulässiger maximaler abgehender Summenstrom der Klemmkontakte je ELM314x: 2 A

Hinweis

Schaltbare Verbindung AGND/UP-

Die interne Signalmasse AGND kann per Firmware (über das CoE‑Verzeichnis der Klemme) auf den negativen Powerkontakt UP- geschaltet werden, siehe das Kapitel „Schaltbares AGND“.