Spezifikationen
Gehäusedaten
ELM-Typ | Stecker/ Buchse | Tiefe | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|
ELM3002-00x0 | Push-In zur Direktverdrahtung, Steckeinheit lösbar zu Wartungszwecken | 95 mm | 33 mm (angereiht: 30 mm) | 100 mm |
ELM3344-0003 | Mini-TC "universal" | |||
ELM3602-0002 | BNC (female) | 115 mm | ||
ELM3702-0101 | LEMO (female), Serie B multipole, Größe 1, 8 pol „308“(1 | 98 mm |
1) | Buchse 8 pol. LEMO ECG |
|
|