Messung ±10 V

Messung Modus

±10 V

Messbereich, nominell

-10…+10 V

Messbereich, Endwert (MBE)

10 V

Messbereich, technisch nutzbar

-10,737…+10,737 V

PDO Auflösung (inkl. Vorzeichen)

24 Bit

16 Bit 2)

PDO LSB (Extended Range)

1,28 µV

327,68 µV

PDO LSB (Legacy Range)

1,192.. µV

305,18.. µV

Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung, typ. 1) 6)

< ±0,015 %, < ±150 ppmMBE

< ±1,5 mV

Erweiterte Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 0…55°C, mit Mittelwertbildung, typ. 1) 6)

< ±0,023 %, < ±230 ppmMBE

< ±2,3 mV

Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C) 1)

FOffset

< 30 ppmMBE

Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C) 1)

FGain

< 140 ppm

Nichtlinearität über den gesamten Messbereich 1)

FLin

< 40 ppmMBE

Wiederholgenauigkeit, über 24 h, mit Mittelwertbildung 1)

FRep

< 20 ppmMBE

Temperaturkoeffizient, typ. 1)

TkGain

< 5 ppm/K

TkOffset

< 2 ppmMBE/K

< 20 µV/K

Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung

±0,03% = 300 ppmMBE typ.

Eingangsimpedanz ±Input 1

(Innenwiderstand)

 

Differentiell typ. ca. 4,12 MΩ || 11 nF

CommonMode typ. ca. 40 nF gegen SGND

1) Gültig für ELM3504-00x0 ab HW06, ELM3502-00x0 ab HW05

2) Die analoge Messung erfolgt immer mit 24 Bit, im 16-Bit-Modus werden die acht niederwertigen Bits abgeschnitten. Weiteres siehe Kapitel „Inbetriebnahme“/ „Prozessdatenübersicht“

6) Berechneter Wert nach Formel in Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ zur Abschätzung der Einsetzbarkeit am gegebenen Umgebungstemperaturpunkt bzw. über den angegebenen Umgebungstemperaturbereich im Betrieb (Tambient). Im realen Einsatz z.B. bei relativ konstanter Umgebungstemperatur Tambient wird eine geringere (bessere) erzielbare Unsicherheit erreicht, eine spezifische Berechnung nach Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ wird empfohlen, insbesondere wenn das Gerät einen weiteren Umgebungstemperaturbereich im Betrieb als 0…55°C zulässt.

ELM3502 (20 kSps)

Rauschen (ohne Filterung)

FNoise, PtP

< 80 ppmMBE

< 625 digits

< 0,80 mV

FNoise, RMS

< 13 ppmMBE

< 102 digits

< 130,00 µV

Max. SNR

> 97,7 dB

Rauschdichte@1kHz

< 1,30 Messung ±10 V 1:

Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5))

FNoise, PtP

< 9 ppmMBE

< 70 digits

< 90,00 µV

FNoise, RMS

< 1,5 ppmMBE

< 12 digits

< 15,00 µV

Max. SNR

> 116,5 dB

Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter)

DC: >95 dB typ.

50/60 Hz: >95 dB typ.

1 kHz: >70 dB typ.

Gleichtaktunterdrückung (mit 50/60 Hz FIR Filter 5))

DC: >95 dB typ.

50/60 Hz: >115 dB typ.

1 kHz: >115 dB typ.

ELM3504 (10 kSps)

Rauschen (ohne Filterung)

FNoise, PtP

< 60 ppmMBE

< 469 digits

< 0,60 mV

FNoise, RMS

< 10 ppmMBE

< 78 digits

< 100,00 µV

Max. SNR

> 100,0 dB

Rauschdichte@1kHz

< 1,41 Messung ±10 V 2:

Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5))

FNoise, PtP

< 9 ppmMBE

< 70 digits

< 90,00 µV

FNoise, RMS

< 1,5 ppmMBE

< 12 digits

< 15,00 µV

Max. SNR

> 116,5 dB

Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter)

DC: >95 dB typ.

50/60 Hz: >95 dB typ.

1 kHz: >70 dB typ.

Gleichtaktunterdrückung (mit 50/60 Hz FIR Filter 5))

DC: >95 dB typ.

50/60 Hz: >115 dB typ.

1 kHz: >115 dB typ.

5) die Filtereinstellung 50/60 Hz ist über die Einstellungen im CoE in Abhängigkeit von der lokalen Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) zu wählen; für Gleichtaktunterdrückung bzw. Übersprechen gilt dann die jeweilige nominale Netzfrequenz als Messpunkt.

Messung ±10 V 3:
Abb.9: Darstellung ±10 V Messbereich

Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar.

Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status.