Messung IEPE ±5 V

Messung Modus

±5 V

Messbereich, nominell

-5…+5 V

Messbereich, Endwert (MBE)

5 V

Messbereich, technisch nutzbar

-5,368…+5,368 V

PDO Auflösung (inkl. Vorzeichen)

24 Bit

16 Bit 2)

PDO LSB (Extended Range)

640 nV

163,84 µV

PDO LSB (Legacy Range)

596.. nV

152,59.. µV

Eingangsimpedanz ±Input 1

(Innenwiderstand)

Differentiell typ. 2 MΩ || 1 nF

CommonMode typ. 10 nF gegen SGND

2) Die analoge Messung erfolgt immer mit 24 Bit, im 16-Bit-Modus werden die acht niederwertigen Bits abgeschnitten. Weiteres siehe Kapitel „Inbetriebnahme“/ „Prozessdatenübersicht“

Messung Modus

±5 V

Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung 1) 6)

< ±0,005 % = 50 ppmMBE typ.

< ±0,25 mV typ.

Erweiterte Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 0…55°C, mit Mittelwertbildung 1) 6)

< ±0,009 %, < ±90 ppmMBE typ.

< ±0,45 mV typ.

Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C) 1)

FOffset

< 15 ppmMBE

Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C) 1)

FGain

< 40 ppm

Nichtlinearität über den gesamten Messbereich 1)

FLin

< 25 ppmMBE

Wiederholgenauigkeit, über 24 h, mit Mittelwertbildung 1)

FRep

< 2,5 ppmMBE

Temperaturkoeffizient 1)

TkGain

< 2 ppm/K typ.

TkOffset

< 1 ppmMBE/K typ.

< 5 µV/K typ.

Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung 4)

±0,03 % = 300 ppmMBE typ.

1) Gültig für ELM3602-00x0 ab HW08, ELM360x-00x2 ab HW09, ELM3604-00x0 ab HW10; Angaben zu Vorgänger-HW auf Anfrage

4) Angabe vorläufig

6) Berechneter Wert nach Formel in Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ zur Abschätzung der Einsetzbarkeit am gegebenen Umgebungstemperaturpunkt bzw. über den angegebenen Umgebungstemperaturbereich im Betrieb (Tambient). Im realen Einsatz z.B. bei relativ konstanter Umgebungstemperatur Tambient wird eine geringere (bessere) erzielbare Unsicherheit erreicht, eine spezifische Berechnung nach Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ wird empfohlen, insbesondere wenn das Gerät einen weiteren Umgebungstemperaturbereich im Betrieb als 0…55°C zulässt.

ELM3602 (50 kSps)

Messung Modus

±5 V

Rauschen (ohne Filterung)

FNoise, PtP

< 115 ppmMBE

< 898 digits

< 0,58 mV

FNoise, RMS

< 19 ppmMBE

< 148 digits

< 95 µV

Max. SNR

> 94,4 dB

Rauschdichte@1kHz

< 0,95 Messung IEPE ±5 V 1:

Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter) 5)

FNoise, PtP

< 12 ppmMBE

< 94 digits

< 60 µV

FNoise, RMS

< 2 ppmMBE

< 16 digits

< 10 µV

Max. SNR

> 114 dB

Übersprechen (ohne Filter)

DC: tbd. dB typ.

50/60 Hz: tbd. dB typ.

1 kHz: tbd. dB typ.

Übersprechen (mit 50/60 Hz FIR Filter) 5)

DC: tbd. dB typ.

50/60 Hz: tbd. dB typ.

1 kHz: tbd. dB typ.

ELM3604 (20 kSps)

Messung Modus

±5 V

Rauschen (ohne Filterung)

FNoise, PtP

< 70 ppmMBE

< 547 digits

< 0,35 mV

FNoise, RMS

< 12 ppmMBE

< 94 digits

< 60 µV

Max. SNR

> 98,4 dB

Rauschdichte@1kHz

< 0,6 Messung IEPE ±5 V 2:

Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter) 5)

FNoise, PtP

< 9 ppmMBE

< 70 digits

< 45 µV

FNoise, RMS

< 1,5 ppmMBE

< 12 digits

< 7,5 µV

Max. SNR

> 116,5 dB

Übersprechen (ohne Filter)

DC: < -100 dB typ.

50/60 Hz: < -100 dB typ.

1 kHz: < -80 dB typ.

Übersprechen (mit 50/60 Hz FIR Filter) 5)

DC: < -100 dB typ.

50/60 Hz: < -120 dB typ.

1 kHz: < -120 dB typ.

5) die Filtereinstellung 50/60 Hz ist über die Einstellungen im CoE in Abhängigkeit von der lokalen Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) zu wählen; für Gleichtaktunterdrückung bzw. Übersprechen gilt dann die jeweilige nominale Netzfrequenz als Messpunkt.

Messung IEPE ±5 V 3:
Abb.11: Darstellung ±5 V Messbereich

Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar.

Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status.

Messung IEPE ±5 V 4:
Abb.114: Frequenzgang ELM3604, ±5 V Messbereich, fsampling = 20 kSps, integrierte Filter 1 und 2 deaktiviert