ELM370x-0000, ELM3704-0001, ELM3704-1001 - Einführung
Abb.128: ELM3702-0000, ELM3704-0000, ELM3704-0001, ELM3704-10012- und 4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, 24 Bit, 10 kSps
Die EtherCAT-Klemmen der ELM3xxx-Serie wurden entwickelt, um die gängigen elektrischen Signale im industriellen Umfeld hochwertig messtechnisch erfassen zu können. Besonders im Labor- und Prüftechnikumfeld sind flexibel einsetzbare Messgeräte gewünscht. Deshalb verfügen die Multifunktionsklemmen ELM370x über eine Eingangsbeschaltung, die über EtherCAT auf 68 verschiedene Messbereiche mit z.T. unterschiedlichen Anschlusstechniken, je nach Typ im 2- bis 6-Leiteranschluss, eingestellt werden kann: von Spannung ±60 V bis ±20 mV und damit auch Thermoelement und IEPE, Strom ±20 mA, Widerstandsmessung 5 kΩ und damit auch Temperatur RTD (PT100 etc.), Messbrücken und Potentiometer. Somit sind die meisten elektrischen Messaufgaben mit nur einer Klemme lösbar. Es stehen unterschiedliche Anschlussarten zur Auswahl:
- Die ELM3704‑0001 mit seinen hochwertigen LEMO-Steckern ist vor allem für den Laborbereich ausgelegt, in dem tagtäglich Sensorkonfigurationen geändert werden und dabei trotzdem eine stabile und zuverlässige Steckverbindung gefordert ist.
- Die 6-polige Ausführung mit Push-in (ELM3704‑0000/ELM3702‑0000) ist dagegen optimal für den industriellen Einsatz, in dem die Steckverbindung nur vereinzelt zu Wartungszwecken gelöst wird und viel mehr die schnelle Verdrahtung im Vordergrund steht.
- Die ELM3704‑1001 entspricht technisch der ELM3704‑0000, jedoch ist sie lediglich in der Funktion Thermoelementmessung und Spannungsmessung abgeglichen. Der Anwender kann die restlichen Messbereiche der ELM3704‑0000 nutzen (Voll/Halb/Viertelbrücke, 20 mA, 5 kΩ/RTD, IEPE), je nach Anwendungserfordernis müssen sie dann aber anlagenseitig abgeglichen werden. Mit der ELM3704‑1001 und ihrer Kanal-Samplingrate von 10 kSps steht also eine hochgenaue Thermoelementmessklemme für schnelle Temperaturänderungen in Anwendungen zur Verfügung, wo die ELM3344- und ELM3348-Klemmen mit 1 kSps je Kanal nicht mehr ausreichen.
Die anderen ELM3x0x-Klemmen sind preisoptimierte Auskopplungen der ELM370x in der Basisklasse und damit ideal für die Anwendungen in Maschinen mit ihrem durchgeplanten und vorhersagbarem Einsatzszenario, bei dem ein analoger Eingangskanal nicht zur Laufzeit in seiner Messart (Spannung, Strom…) verändert werden muss. Dafür verfügen sie ggf. über weiterentwickelte Features, wie die ELM360x (IEPE-Auswertung), die eine umschaltbare Speisung anbieten.
Optionales Kalibrierzertifikat:
- Mit Werkskalibrierzertifikat als ELM370x‑0020: auf Anfrage
- extern kalibriert (ISO17025 oder DAkkS) als ELM370x‑0030: auf Anfrage
- Rekalibrierservice über den Beckhoff Service: auf Anfrage