Messung ±1200 V extended OR

ELM3002-02x5 (Kanal 1, Kanal 2), ELM3002-04x5 (nur Kanal 1)

Messung Modus

±1200 V with Extended Overrange

Messbereich, nominell

ca. -5000 …+5000 V

Messbereich, Endwert (MBE)

1200 V with Extended Overrange

Messbereich, technisch nutzbar

ca. -5000 …+5000 V

PDO Auflösung (inkl. Vorzeichen)

24 Bit

16 Bit 2)

PDO LSB (Extended Range)

153,6 µV

39,32.. mV

PDO LSB (Legacy Range)

143,05.. µV

36,62.. mV

Messung Modus

±1200 V with Extended Overrange

Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung 6)

< ±0,025 % MBE , < ±250 ppm MBE typ.

< ±0,3 V typ.

Erweiterte Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 0…55°C, mit Mittelwertbildung 6)

< ±0,0485, < ±485 ppm MBE typ.

< ±582 mV typ.

Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C)

FOffset

< 230 ppm MBE

Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C)

FGain

< 80 ppm

Nichtlinearität über den gesamten Messbereich

FLin

< 45 ppm MBE

Wiederholgenauigkeit

FRep

< 20 ppm MBE

Temperaturkoeffizient

TkGain

< 10 ppm/K typ.

TkOffset

< 8 ppm MBE /K typ.

< 9,6 mV/K typ.

Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung

< ±0,1 %MBE typ.

Eingangsimpedanz ±Input

(Innenwiderstand)

differentiell typ. ca. > 10 MΩ || < 1nF

CommonMode typ. gegen SGND: tbd.

2) Die analoge Messung erfolgt immer mit 24 Bit, im 16-Bit-Modus werden die acht niederwertigen Bits abgeschnitten. Weiteres siehe Kapitel „Inbetriebnahme“/ „Prozessdatenübersicht“

6) Berechneter Wert nach Formel in Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ zur Abschätzung der Einsetzbarkeit am gegebenen Umgebungstemperaturpunkt bzw. über den angegebenen Umgebungstemperaturbereich im Betrieb (Tambient). Im realen Einsatz z.B. bei relativ konstanter Umgebungstemperatur Tambient wird eine geringere (bessere) erzielbare Unsicherheit erreicht, eine spezifische Berechnung nach Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ wird empfohlen, insbesondere wenn das Gerät einen weiteren Umgebungstemperaturbereich im Betrieb als 0…55°C zulässt.

ELM3002-02x5 (Kanal 1, Kanal 2), ELM3002-04x5 (nur Kanal 1) (50 kSps)

Rauschen (ohne Filterung)

FNoise, PtP

< 120 ppmMBE

< 938 digits

< 144 mV

FNoise, RMS

< 16 ppmMBE

< 125 digits

< 19,2 mV

Max. SNR

> 95,9 dB

Rauschdichte@1kHz

< 121,43 Messung ±1200 V extended OR 1:

Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5))

FNoise, PtP

< 18 ppmMBE

< 141 digits

< 21,6 mV

FNoise, RMS

< 3,5 ppmMBE

< 27 digits

< 4,2 mV

Max. SNR

> 109,1 dB

Übersprechen (ohne Filter), typ.

DC: > tbd. dB

50/60 Hz: > tbd. dB

1 kHz: > tbd. dB

Übersprechen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)), typ.

DC: > tbd. dB

50/60 Hz: > tbd. dB

1 kHz: > tbd. dB

5) die Filtereinstellung 50/60 Hz ist über die Einstellungen im CoE in Abhängigkeit von der lokalen Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) zu wählen; für Gleichtaktunterdrückung bzw. Übersprechen gilt dann die jeweilige nominale Netzfrequenz als Messpunkt.