Messung ±60 mV
ELM3002-03x5 (Kanal 1, Kanal 2), ELM3002-04x5 (nur Kanal 2)
Messung Modus | ±60 mV | |
|---|---|---|
Messbereich, nominell | -60 …+60 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | 60 mV | |
Messbereich, technisch nutzbar | -64,414…+64,414 mV | |
PDO Auflösung (inkl. Vorzeichen) | 24 Bit | 16 Bit 2) |
PDO LSB (Extended Range) | 7,68 nV | 1,966 µV |
PDO LSB (Legacy Range) | 7,152.. nV | 1,831.. µV |
Spezifische Angaben (vorläufige Angaben in kursiv):
Messung Modus | ±60 mV | |
|---|---|---|
Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung 6) | < ±0,025 % MBE, < ±250 ppm MBE typ. < ±15 µV typ. | |
Erweiterte Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 0…55°C, mit Mittelwertbildung 6) | < ±tbd., < ±tbd. ppm MBE typ. < ±tbd. µV typ. | |
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C) | FOffset | < tbd. ppm MBE |
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C) | FGain | < tbd. ppm |
Nichtlinearität über den gesamten Messbereich | FLin | < tbd. ppm MBE |
Wiederholgenauigkeit | FRep | < tbd. ppm MBE |
Temperaturkoeffizient | TkGain | < 50 ppm/K typ. |
TkOffset | < tbd. ppm MBE /K typ. < tbd. µV/K typ. | |
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung | < ±0,1 %MBE typ. | |
Eingangsimpedanz ±Input (Innenwiderstand) | differentiell typ. ca. > 20 MΩ || < 1nF CommonMode typ. gegen SGND: tbd. | |
2) Die analoge Messung erfolgt immer mit 24 Bit, im 16-Bit-Modus werden die acht niederwertigen Bits abgeschnitten. Weiteres siehe Kapitel „Inbetriebnahme“/ „Prozessdatenübersicht“
6) Berechneter Wert nach Formel in Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ zur Abschätzung der Einsetzbarkeit am gegebenen Umgebungstemperaturpunkt bzw. über den angegebenen Umgebungstemperaturbereich im Betrieb (Tambient). Im realen Einsatz z.B. bei relativ konstanter Umgebungstemperatur Tambient wird eine geringere (bessere) erzielbare Unsicherheit erreicht, eine spezifische Berechnung nach Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ wird empfohlen, insbesondere wenn das Gerät einen weiteren Umgebungstemperaturbereich im Betrieb als 0…55°C zulässt.
ELM3002-03x5 (Kanal 1, Kanal 2), ELM3002-04x5 (nur Kanal 2) (50 kSps)
Rauschen (ohne Filterung) | FNoise, PtP | < tbd. ppmMBE | < tbd. digits | < tbd. µV |
FNoise, RMS | < tbd. ppmMBE | < tbd. digits | < tbd. µV | |
Max. SNR | > tbd. dB | |||
Rauschdichte@1kHz | < tbd. | |||
Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)) | FNoise, PtP | < tbd. ppmMBE | < tbd. digits | < tbd. µV |
FNoise, RMS | < tbd. ppmMBE | < tbd. digits | < tbd. µV | |
Max. SNR | > tbd. dB | |||
Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter), typ. | DC: > tbd. dB | 50/60 Hz: > tbd. dB | 1 kHz: > tbd. dB | |
Gleichtaktunterdrückung (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)), typ. | DC: > tbd. dB | 50/60 Hz: > tbd. dB | 1 kHz: > tbd. dB | |
5) die Filtereinstellung 50/60 Hz ist über die Einstellungen im CoE in Abhängigkeit von der lokalen Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) zu wählen; für Gleichtaktunterdrückung bzw. Übersprechen gilt dann die jeweilige nominale Netzfrequenz als Messpunkt.