Messung ±150 mV

ELM3002-03x5 (Kanal 1, Kanal 2), ELM3002-04x5 (nur Kanal 2)

Messung Modus

±150 mV

Messbereich, nominell

-150 m…+150 mV

Messbereich, Endwert (MBE)

150 mV

Messbereich, technisch nutzbar

-161,06…+161,06 mV

PDO Auflösung (inkl. Vorzeichen)

24 Bit

16 Bit 2)

PDO LSB (Extended Range)

19,2 nV

4,915.. µV

PDO LSB (Legacy Range)

17,88.. nV

4,577.. µV

Spezifische Angaben (vorläufige Angaben in kursiv):

Messung Modus

±150 mV

Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung 6)

< ±0,015 %MBE, < ±150 ppm MBE typ.

< ±22,5 µV typ.

Erweiterte Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 0…55°C, mit Mittelwertbildung 6)

< ±tbd., < ±tbd. ppm MBE typ.

< ±tbd. µV typ.

Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C)

FOffset

< tbd. ppm MBE

Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C)

FGain

< tbd. ppm

Nichtlinearität über den gesamten Messbereich

FLin

< tbd. ppm MBE

Wiederholgenauigkeit

FRep

< tbd. ppm MBE

Temperaturkoeffizient

TkGain

< tbd. ppm/K typ.

TkOffset

< tbd. ppm MBE /K typ.

< tbd. µV/K typ.

Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung

< ±0,1 %MBE typ.

Eingangsimpedanz ±Input

(Innenwiderstand)

differentiell typ. ca. > 20 MΩ || < 1nF

CommonMode typ. gegen SGND: tbd.

2) Die analoge Messung erfolgt immer mit 24 Bit, im 16-Bit-Modus werden die acht niederwertigen Bits abgeschnitten. Weiteres siehe Kapitel „Inbetriebnahme“/ „Prozessdatenübersicht“

6) Berechneter Wert nach Formel in Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ zur Abschätzung der Einsetzbarkeit am gegebenen Umgebungstemperaturpunkt bzw. über den angegebenen Umgebungstemperaturbereich im Betrieb (Tambient). Im realen Einsatz z.B. bei relativ konstanter Umgebungstemperatur Tambient wird eine geringere (bessere) erzielbare Unsicherheit erreicht, eine spezifische Berechnung nach Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ wird empfohlen, insbesondere wenn das Gerät einen weiteren Umgebungstemperaturbereich im Betrieb als 0…55°C zulässt.

ELM3002-03x5 (Kanal 1, Kanal 2), ELM3002-04x5 (nur Kanal 2) (50 kSps)

Rauschen (ohne Filterung)

FNoise, PtP

< tbd. ppmMBE

< tbd. digits

< tbd. µV

FNoise, RMS

< tbd. ppmMBE

< tbd. digits

< tbd. µV

Max. SNR

> tbd. dB

Rauschdichte@1kHz

< tbd. Messung ±150 mV 1:

Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5))

FNoise, PtP

< tbd. ppmMBE

< tbd. digits

< tbd. µV

FNoise, RMS

< tbd. ppmMBE

< tbd. digits

< tbd. µV

Max. SNR

> tbd. dB

Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter), typ.

DC: > tbd. dB

50/60 Hz: > tbd. dB

1 kHz: > tbd. dB

Gleichtaktunterdrückung (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)), typ.

DC: > tbd. dB

50/60 Hz: > tbd. dB

1 kHz: > tbd. dB

5) die Filtereinstellung 50/60 Hz ist über die Einstellungen im CoE in Abhängigkeit von der lokalen Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) zu wählen; für Gleichtaktunterdrückung bzw. Übersprechen gilt dann die jeweilige nominale Netzfrequenz als Messpunkt.