Spezifikation Typ S
Temperaturmessung TC | Typ S | |
---|---|---|
Verwendeter elektr. Messbereich | ±80 mV | |
Messbereich, technisch nutzbar | -50 °C ≈ -0,236 mV … +1768 °C ≈ 18,693 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | +1768°C | |
Messbereich, empfohlen | +250 °C … +1700 °C | |
PDO LSB | 0,1/0,01/0,001°C/digit, je nach PDO Einstellung | |
Unsicherheit im empfohlenen Messbereich, mit Mittelwertbildung | @ 23 °C Umgebungstemperatur | ±1,3 K ≈ ±0,07 %MBE
|
@ 55 °C Umgebungstemperatur | ±1,5 K ≈ ±0,08 %MBE | |
Temperaturkoeffizient | Da der Wert wie im u.a. Spezifikations-Plot zu sehen stark abhängig ist von der Sensortemperatur, ist er grundsätzlich aus dem Spezifikations-Plot abzuleiten. Zur besseren Näherung ist auch informativ die Messunsicherheit bei Tamb=39°C als Mitte zwischen 23°C und 55°C dargestellt, um den nichtlinearen Verlauf zu verdeutlichen. | |
Eingangsimpedanz (Innenwiderstand) | siehe Angabe im Spannungsmessbereich der Klemme |
Messunsicherheit für TC Typ S: