Spezifikation Typ L

Temperaturmessung TC

Typ L

Verwendeter elektr. Messbereich

±80 mV

Messbereich, technisch nutzbar

-50 °C ≈ -2,510 mV … +900 °C ≈ 52,430 mV

Messbereich, Endwert (MBE)

+900 °C

Messbereich, empfohlen

0 °C … +900 °C

PDO LSB

0,1/0,01/0,001°C/digit, je nach PDO Einstellung

Unsicherheit im empfohlenen Messbereich, mit Mittelwertbildung

@ 23 °C Umgebungstemperatur

±4,0 K ≈ ±0,44 %MBE

 

@ 55 °C Umgebungstemperatur

±4,7 K ≈ ±0,52 %MBE

Temperaturkoeffizient
(Änderung des Messwerts bei Änderung der Klemmenumgebungstemperatur)

Da der Wert wie im u.a. Spezifikations-Plot zu sehen stark abhängig ist von der Sensortemperatur, ist er grundsätzlich aus dem Spezifikations-Plot abzuleiten. Zur besseren Näherung ist auch informativ die Messunsicherheit bei Tamb=39°C als Mitte zwischen 23°C und 55°C dargestellt, um den nichtlinearen Verlauf zu verdeutlichen.

Eingangsimpedanz (Innenwiderstand)

siehe Angabe im Spannungsmessbereich der Klemme

Messunsicherheit für TC Typ L:

Spezifikation Typ L 1: