Messung ±20 mV
ELM334x
Messung Modus | ±20 mV | ||
|---|---|---|---|
Messbereich, nominell | -20…+20 mV | ||
Messbereich, Endwert (MBE) | 20 mV | ||
Messbereich, technisch nutzbar | -21,474…+21,474 mV | ||
PDO Auflösung (inkl. Vorzeichen) | 24 Bit | 16 Bit 2) | |
PDO LSB (Extended Range) | 2,56 nV | 655,36 nV | |
PDO LSB (Legacy Range) | 2,384.. nV | 610,37.. nV | |
Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung 6) | < ±0,055 %, < ±550 ppmMBE typ. < ±11 µV typ. | ||
Erweiterte Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 0…55°C, mit Mittelwertbildung 6) | < ±0,0905 %, < ±905 ppmMBE typ. < ±18,1 µV typ. | ||
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C) | FOffset | < 490 ppmMBE | |
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C) | FGain | < 190 ppm | |
Nichtlinearität über den gesamten Messbereich | FLin | < 150 ppmMBE | |
Wiederholgenauigkeit, über 24 h, mit Mittelwertbildung | FRep | < 50 ppmMBE | |
Temperaturkoeffizient | TkGain | < 10 ppm/K typ. | |
TkOffset | < 20 ppmMBE/K typ. < 0,4 µV/K typ. | ||
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung | < ±tbd. % = tbd. ppmMBE typ. | ||
Eingangsimpedanz ±Input 1 (Innenwiderstand)
| Differentiell typ. ca. 10 MΩ || 6 nF CommonMode typ. ca. 20 nF gegen SGND Common Mode typ. 500 kΩ || 0,2 nF gegen AGND | ||
2) Die analoge Messung erfolgt immer mit 24 Bit, im 16-Bit-Modus werden die acht niederwertigen Bits abgeschnitten. Weiteres siehe Kapitel „Inbetriebnahme“/ „Prozessdatenübersicht“
6) Berechneter Wert nach Formel in Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ zur Abschätzung der Einsetzbarkeit am gegebenen Umgebungstemperaturpunkt bzw. über den angegebenen Umgebungstemperaturbereich im Betrieb (Tambient). Im realen Einsatz z.B. bei relativ konstanter Umgebungstemperatur Tambient wird eine geringere (bessere) erzielbare Unsicherheit erreicht, eine spezifische Berechnung nach Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ wird empfohlen, insbesondere wenn das Gerät einen weiteren Umgebungstemperaturbereich im Betrieb als 0…55°C zulässt.
ELM3344 (1 kSps)
Rauschen (ohne Filterung) | FNoise, PtP | < tbd. ppmMBE | < tbd. digits | < tbd. µV |
FNoise, RMS | < tbd. ppmMBE | < tbd. digits | < tbd. µV | |
Max. SNR | > tbd. dB | |||
Rauschdichte@1kHz | < tbd. | |||
Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)) | FNoise, PtP | < tbd. ppmMBE | < tbd. digits | < tbd. µV |
FNoise, RMS | < tbd. ppmMBE | < tbd. digits | < tbd. µV | |
Max. SNR | > tbd. dB | |||
Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter), typ. | DC: tbd. | 50/60 Hz: tbd. | 1 kHz: tbd. | |
Gleichtaktunterdrückung (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)), typ. | DC: tbd. | 50/60 Hz: tbd. | 1 kHz: tbd. | |
Übersprechen (ohne Filter), typ. | DC: tbd. | 50/60 Hz: tbd. | 1 kHz: tbd. | |
Übersprechen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)), typ. | DC: tbd. | 50/60 Hz: tbd. | 1 kHz: tbd. | |
ELM3348 (1 kSps)
Rauschen (ohne Filterung) | FNoise, PtP | < 1830 ppmMBE | < 14297 digits | < 36,6 µV |
FNoise, RMS | < 295 ppmMBE | < 2305 digits | < 5,9 µV | |
Max. SNR | > 70,6 dB | |||
Rauschdichte@1kHz | < 83,44 | |||
Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)) | FNoise, PtP | < 420 ppmMBE | < 3281 digits | < 8,4 µV |
FNoise, RMS | < 65 ppmMBE | < 508 digits | < 1,3 µV | |
Max. SNR | > 83,7 dB | |||
Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter), typ. | DC: > 115 dB | 50/60 Hz: > 45 dB | 1 kHz: > 50 dB | |
Gleichtaktunterdrückung (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)), typ. | DC: > 115 dB | 50/60 Hz: > 115 dB | 1 kHz: > 50 dB | |
Übersprechen (ohne Filter), typ. | DC: <- 85 dB | 50/60 Hz: < -75 dB | 1 kHz: < -80 dB | |
Übersprechen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)), typ. | DC: < -90 dB | 50/60 Hz: < -95 dB | 1 kHz: < -80 dB | |
5) die Filtereinstellung 50/60 Hz ist über die Einstellungen im CoE in Abhängigkeit von der lokalen Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) zu wählen; für Gleichtaktunterdrückung bzw. Übersprechen gilt dann die jeweilige nominale Netzfrequenz als Messpunkt.

Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar. Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status. |