Messung ±40 mV

ELM334x

Messung Modus

±40 mV

Messbereich, nominell

-40…+40 mV

Messbereich, Endwert (MBE)

40 mV

Messbereich, technisch nutzbar

-42,95…+42,95 mV

PDO Auflösung (inkl. Vorzeichen)

24 Bit

16 Bit 2)

PDO LSB (Extended Range)

5,12 nV

1,31072 µV

PDO LSB (Legacy Range)

4,768.. nV

1,220.. µV

Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung 6)

< ±0,03 %, < ±300 ppmMBE typ.

< ±12 µV typ.

Erweiterte Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 0…55°C, mit Mittelwertbildung 6)

< ±0,042 %, < ±420 ppmMBE typ.

< ±16,8 µV typ.

Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C)

FOffset

< 230 ppmMBE

Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C)

FGain

< 170 ppm

Nichtlinearität über den gesamten Messbereich

FLin

< 80 ppmMBE

Wiederholgenauigkeit, über 24 h, mit Mittelwertbildung

FRep

< 30 ppmMBE

Temperaturkoeffizient

TkGain

< 7,5 ppm/K typ.

TkOffset

< 5 ppmMBE/K typ.

< 0,2 µV/K typ.

Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung

±tbd. % = tbd. ppmMBE typ.

Eingangsimpedanz ±Input 1

(Innenwiderstand)

 

Differentiell typ. ca. 10 MΩ || 6 nF

CommonMode typ. ca. 20 nF gegen SGND

Common Mode typ. 500 kΩ || 0,2 nF gegen AGND

2) Die analoge Messung erfolgt immer mit 24 Bit, im 16-Bit-Modus werden die acht niederwertigen Bits abgeschnitten. Weiteres siehe Kapitel „Inbetriebnahme“/ „Prozessdatenübersicht“

6) Berechneter Wert nach Formel in Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ zur Abschätzung der Einsetzbarkeit am gegebenen Umgebungstemperaturpunkt bzw. über den angegebenen Umgebungstemperaturbereich im Betrieb (Tambient). Im realen Einsatz z.B. bei relativ konstanter Umgebungstemperatur Tambient wird eine geringere (bessere) erzielbare Unsicherheit erreicht, eine spezifische Berechnung nach Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ wird empfohlen, insbesondere wenn das Gerät einen weiteren Umgebungstemperaturbereich im Betrieb als 0…55°C zulässt.

ELM3344 (1 kSps)

Rauschen (ohne Filterung)

FNoise, PtP

< tbd. ppmMBE

< tbd. digits

< tbd. µV

FNoise, RMS

< tbd. ppmMBE

< tbd. digits

< tbd. µV

Max. SNR

> tbd. dB

Rauschdichte@1kHz

< tbd. Messung ±40 mV 1:

Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5))

FNoise, PtP

< tbd. ppmMBE

< tbd. digits

< tbd. µV

FNoise, RMS

< tbd. ppmMBE

< tbd. digits

< tbd. µV

Max. SNR

> tbd. dB

Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter), typ.

DC: tbd.

50/60 Hz: tbd.

1 kHz: tbd.

Gleichtaktunterdrückung (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)), typ.

DC: tbd.

50/60 Hz: tbd.

1 kHz: tbd.

Übersprechen (ohne Filter), typ.

DC: tbd.

50/60 Hz: tbd.

1 kHz: tbd.

Übersprechen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)), typ.

DC: tbd.

50/60 Hz: tbd.

1 kHz: tbd.

ELM3348 (1 kSps)

Rauschen (ohne Filterung)

FNoise, PtP

< 915 ppmMBE

< 7148 digits

< 36,6 µV

FNoise, RMS

< 150 ppmMBE

< 1172 digits

< 6 µV

Max. SNR

> 76,5 dB

Rauschdichte@1kHz

< 84,85 Messung ±40 mV 2:

Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5))

FNoise, PtP

< 220 ppmMBE

< 1719 digits

< 8,8 µV

FNoise, RMS

< 35 ppmMBE

< 273 digits

< 1,4 µV

Max. SNR

> 89,1 dB

Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter), typ.

DC: > 115 dB

50/60 Hz: > 45 dB

1 kHz: > 50 dB

Gleichtaktunterdrückung (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)), typ.

DC: > 115 dB

50/60 Hz: > 115 dB

1 kHz: > 50 dB

Übersprechen (ohne Filter), typ.

DC: < -90 dB

50/60 Hz: < -75 dB

1 kHz: <- 85 dB

Übersprechen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)), typ.

DC: < -90 dB

50/60 Hz: < -95 dB

1 kHz: <- 85 dB

5) die Filtereinstellung 50/60 Hz ist über die Einstellungen im CoE in Abhängigkeit von der lokalen Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) zu wählen; für Gleichtaktunterdrückung bzw. Übersprechen gilt dann die jeweilige nominale Netzfrequenz als Messpunkt.

Messung ±40 mV 3:
Abb.19: Darstellung ±40 mV Messbereich

Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar.

Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status.