Messung ±320 mV
ELM334x
Messung Modus | ±320 mV | ||
|---|---|---|---|
Messbereich, nominell | -320…+320 mV | ||
Messbereich, Endwert (MBE) | 320 mV | ||
Messbereich, technisch nutzbar | -343,6…+343,6 mV | ||
PDO Auflösung (inkl. Vorzeichen) | 24 Bit | 16 Bit 2) | |
PDO LSB (Extended Range) | 40,96 nV | 10,48576 µV | |
PDO LSB (Legacy Range) | 38,14.. nV | 9,765.. µV | |
Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung 6) | < ±0,015 %, < ±150 ppmMBE typ. < ±48 µV typ. | ||
Erweiterte Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 0…55°C, mit Mittelwertbildung 6) | < ±0,0225 %, < ±225 ppmMBE typ. < ±72 µV typ. | ||
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C) | FOffset | < 40 ppmMBE | |
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C) | FGain | < 140 ppm | |
Nichtlinearität über den gesamten Messbereich | FLin | < 40 ppmMBE | |
Wiederholgenauigkeit, über 24 h, mit Mittelwertbildung | FRep | < 10 ppmMBE | |
Temperaturkoeffizient | TkGain | < 5 ppm/K typ. | |
TkOffset | < 1 ppmMBE/K typ. < 0,32 µV/K typ. | ||
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung | ±tbd. % = tbd. ppmMBE typ. | ||
Eingangsimpedanz ±Input 1 (Innenwiderstand)
| Differentiell typ. ca. 10 MΩ || 6 nF CommonMode typ. ca. 20 nF gegen SGND Common Mode typ. 500 kΩ || 0,2 nF gegen AGND | ||
2) Die analoge Messung erfolgt immer mit 24 Bit, im 16-Bit-Modus werden die acht niederwertigen Bits abgeschnitten. Weiteres siehe Kapitel „Inbetriebnahme“/ „Prozessdatenübersicht“
6) Berechneter Wert nach Formel in Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ zur Abschätzung der Einsetzbarkeit am gegebenen Umgebungstemperaturpunkt bzw. über den angegebenen Umgebungstemperaturbereich im Betrieb (Tambient). Im realen Einsatz z.B. bei relativ konstanter Umgebungstemperatur Tambient wird eine geringere (bessere) erzielbare Unsicherheit erreicht, eine spezifische Berechnung nach Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ wird empfohlen, insbesondere wenn das Gerät einen weiteren Umgebungstemperaturbereich im Betrieb als 0…55°C zulässt.
ELM3344 (1 kSps)
Rauschen (ohne Filterung) | FNoise, PtP | < tbd. ppmMBE | < tbd. digits | < tbd. µV |
FNoise, RMS | < tbd. ppmMBE | < tbd. digits | < tbd. µV | |
Max. SNR | > tbd. dB | |||
Rauschdichte@1kHz | < tbd. | |||
Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)) | FNoise, PtP | < tbd. ppmMBE | < tbd. digits | < tbd. µV |
FNoise, RMS | < tbd. ppmMBE | < tbd. digits | < tbd. µV | |
Max. SNR | > tbd. dB | |||
Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter), typ. | DC: tbd. | 50/60 Hz: tbd. | 1 kHz: tbd. | |
Gleichtaktunterdrückung (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)), typ. | DC: tbd. | 50/60 Hz: tbd. | 1 kHz: tbd. | |
Übersprechen (ohne Filter), typ. | DC: tbd. | 50/60 Hz: tbd. | 1 kHz: tbd. | |
Übersprechen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)), typ. | DC: tbd. | 50/60 Hz: tbd. | 1 kHz: tbd. | |
ELM3348 (1 kSps)
Rauschen (ohne Filterung) | FNoise, PtP | < 137 ppmMBE | < 1070 digits | < 43,84 µV |
FNoise, RMS | < 23 ppmMBE | < 180 digits | < 7,36 µV | |
Max. SNR | > 92,8 dB | |||
Rauschdichte@1kHz | < 104,09 | |||
Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)) | FNoise, PtP | < 33 ppmMBE | < 258 digits | < 10,56 µV |
FNoise, RMS | < 5 ppmMBE | < 39 digits | < 1,6 µV | |
Max. SNR | > 106 dB | |||
Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter), typ. | DC: > 115 dB | 50/60 Hz: > 45 dB | 1 kHz: > 50 dB | |
Gleichtaktunterdrückung (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)), typ. | DC: > 115 dB | 50/60 Hz: > 115 dB | 1 kHz: > 50 dB | |
Übersprechen (ohne Filter), typ. | DC: < -110 dB | 50/60 Hz: < -80 dB | 1 kHz: < -95 dB | |
Übersprechen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)), typ. | DC: < -110 dB | 50/60 Hz: < -110 dB | 1 kHz: < -95 dB | |
5) die Filtereinstellung 50/60 Hz ist über die Einstellungen im CoE in Abhängigkeit von der lokalen Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) zu wählen; für Gleichtaktunterdrückung bzw. Übersprechen gilt dann die jeweilige nominale Netzfrequenz als Messpunkt.
Abb.16: Darstellung ±320 mV MessbereichHinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar. Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status. |