Messung ±60 V

ELM3002-02x5 (Kanal 1, Kanal 2), ELM3002-04x5 (nur Kanal 1)

Messung Modus

±60 V

Messbereich, nominell

-60 …+60 V

Messbereich, Endwert (MBE)

60 V

Messbereich, technisch nutzbar

-64,414…+64,414 V

PDO Auflösung (inkl. Vorzeichen)

24 Bit

16 Bit 2)

PDO LSB (Extended Range)

7,68 µV

1,966 mV

PDO LSB (Legacy Range)

7,152.. µV

1,831.. mV

Messung Modus

±60 V

Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung 6)

< ±0,055 %MBE, < ±550 ppmMBE typ.

< ±0,03 V typ.

Erweiterte Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 0…55°C, mit Mittelwertbildung 6)

< ±0,069, < ±690 ppmMBE typ.

< ±41,4 mV typ.

Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C)

FOffset

< 540 ppmMBE

Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C)

FGain

< 75 ppm

Nichtlinearität über den gesamten Messbereich

FLin

< 30 ppmMBE

Wiederholgenauigkeit

FRep

< 15 ppmMBE

Temperaturkoeffizient

TkGain

< 10 ppm/K typ.

TkOffset

< 8 ppmMBE/K typ.

< 0,48 mV/K typ.

Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung

< ±0,1 %MBE typ.

Eingangsimpedanz ±Input

(Innenwiderstand)

differentiell typ. ca. > 10 MΩ || < 1nF

CommonMode typ. gegen SGND: tbd.

2) Die analoge Messung erfolgt immer mit 24 Bit, im 16-Bit-Modus werden die acht niederwertigen Bits abgeschnitten. Weiteres siehe Kapitel „Inbetriebnahme“/ „Prozessdatenübersicht“

6) Berechneter Wert nach Formel in Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ zur Abschätzung der Einsetzbarkeit am gegebenen Umgebungstemperaturpunkt bzw. über den angegebenen Umgebungstemperaturbereich im Betrieb (Tambient). Im realen Einsatz z.B. bei relativ konstanter Umgebungstemperatur Tambient wird eine geringere (bessere) erzielbare Unsicherheit erreicht, eine spezifische Berechnung nach Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ wird empfohlen, insbesondere wenn das Gerät einen weiteren Umgebungstemperaturbereich im Betrieb als 0…55°C zulässt.

ELM3002-02x5 (Kanal 1, Kanal 2), ELM3002-04x5 (nur Kanal 1) (50 kSps)

Rauschen (ohne Filterung)

FNoise, PtP

< 240 ppmMBE

< 1875 digits

< 14,4 mV

FNoise, RMS

< 20 ppmMBE

< 156 digits

< 1,2 mV

Max. SNR

> 94 dB

Rauschdichte@1kHz

< 7,59 Messung ±60 V 1:

Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5))

FNoise, PtP

< 16 ppmMBE

< 125 digits

< 0,96 mV

FNoise, RMS

< 3 ppmMBE

< 23 digits

< 0,18 mV

Max. SNR

> 110,5 dB

Übersprechen (ohne Filter), typ.

DC: > tbd. dB

50/60 Hz: > tbd. dB

1 kHz: > tbd. dB

Übersprechen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)), typ.

DC: > tbd. dB

50/60 Hz: > tbd. dB

1 kHz: > tbd. dB

5) die Filtereinstellung 50/60 Hz ist über die Einstellungen im CoE in Abhängigkeit von der lokalen Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) zu wählen; für Gleichtaktunterdrückung bzw. Übersprechen gilt dann die jeweilige nominale Netzfrequenz als Messpunkt.