Messung ±1200 V

ELM3002-02x5 (Kanal 1, Kanal 2), ELM3002-04x5 (nur Kanal 1)

Messung Modus

±1200 V

Messbereich, nominell

-1200 …+1200 V

Messbereich, Endwert (MBE)

1200 V

Messbereich, technisch nutzbar

-1288,49…+1288,49 V

PDO Auflösung (inkl. Vorzeichen)

24 Bit

16 Bit 2)

PDO LSB (Extended Range)

153,6 µV

39,32.. mV

PDO LSB (Legacy Range)

143,05.. µV

36,62.. mV

Messung Modus

±1200 V

Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung 6)

< ±0,0175 %MBE, < ±175 ppmMBE typ.

< ±0,21 V typ.

Erweiterte Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 0…55°C, mit Mittelwertbildung 6)

< ±0,0375, < ±375 ppmMBE typ.

< ±450 mV typ.

Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C)

FOffset

< 150 ppmMBE

Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C)

FGain

< 75 ppm

Nichtlinearität über den gesamten Messbereich

FLin

< 45 ppmMBE

Wiederholgenauigkeit

FRep

< 10 ppmMBE

Temperaturkoeffizient

TkGain

< 10 ppm/K typ.

TkOffset

< 2 ppmMBE/K typ.

< 2,4 mV/K typ.

Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung

< ±0,1 %MBE typ.

Eingangsimpedanz ±Input

(Innenwiderstand)

differentiell typ. ca. > 10 MΩ || < 1nF

CommonMode typ. gegen SGND: tbd.

2) Die analoge Messung erfolgt immer mit 24 Bit, im 16-Bit-Modus werden die acht niederwertigen Bits abgeschnitten. Weiteres siehe Kapitel „Inbetriebnahme“/ „Prozessdatenübersicht“

6) Berechneter Wert nach Formel in Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ zur Abschätzung der Einsetzbarkeit am gegebenen Umgebungstemperaturpunkt bzw. über den angegebenen Umgebungstemperaturbereich im Betrieb (Tambient). Im realen Einsatz z.B. bei relativ konstanter Umgebungstemperatur Tambient wird eine geringere (bessere) erzielbare Unsicherheit erreicht, eine spezifische Berechnung nach Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ wird empfohlen, insbesondere wenn das Gerät einen weiteren Umgebungstemperaturbereich im Betrieb als 0…55°C zulässt.

ELM3002-02x5 (Kanal 1, Kanal 2), ELM3002-04x5 (nur Kanal 1) (50 kSps)

Rauschen (ohne Filterung)

FNoise, PtP

< 45 ppmMBE

< 352 digits

< 54 mV

FNoise, RMS

< 5 ppmMBE

< 39 digits

< 6 mV

Max. SNR

> 106 dB

Rauschdichte@1kHz

< 37,95 Messung ±1200 V 1:

Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5))

FNoise, PtP

< 8 ppmMBE

< 63 digits

< 9,6 mV

FNoise, RMS

< 1,5 ppmMBE

< 12 digits

< 1,8 mV

Max. SNR

> 116,5 dB

Übersprechen (ohne Filter), typ.

DC: > tbd. dB

50/60 Hz: > tbd. dB

1 kHz: > tbd. dB

Übersprechen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)), typ.

DC: > tbd. dB

50/60 Hz: > tbd. dB

1 kHz: > tbd. dB

5) die Filtereinstellung 50/60 Hz ist über die Einstellungen im CoE in Abhängigkeit von der lokalen Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) zu wählen; für Gleichtaktunterdrückung bzw. Übersprechen gilt dann die jeweilige nominale Netzfrequenz als Messpunkt.