ELM3002-02x5/ ELM3002-03x5/ ELM3002-04x5 Übersicht Messbereiche
Messung | Anschluss | MBE / Interface | Modus | angezeigter Maximalwert/ Wertebereich | ELM3002-02x5 | ELM3002-03x5 | ELM3002-04x5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannung | 2-Leiter | ±1200 V with Extended Overrange **) | Extended 400% *) | ca. ±5 kV | Kanal 1 Kanal 2 | - | nur Kanal 1 |
Legacy ***) | ca. ±5 kV | ||||||
±1200 V | Extended 107% *) | ±1288,44.. V | Kanal 1 Kanal 2 | - | nur Kanal 1 | ||
Legacy | ±1200 V | ||||||
±600 V | Extended 107% *) | ±644,22.. V | Kanal 1 Kanal 2 | - | nur Kanal 1 | ||
Legacy | ±600 V | ||||||
±360 V | Extended 107% *) | ±386,532.. V | Kanal 1 Kanal 2 | - | nur Kanal 1 | ||
Legacy | ±360 V | ||||||
±60 V | Extended 107% *) | ±64,422.. V | Kanal 1 Kanal 2 | - | nur Kanal 1 | ||
Legacy | ±60 V |
*) Die Messunsicherheit im Overange-Bereich ist nicht spezifiziert.
**) Spannungen > 1200V nur zum Zwecke der Transientenbeobachtung vorgesehen, nicht als permanente Messpannung, Kanal misst bis zum technischen MBE
***) In ±1200 V with Extended Overrange, Legacy entspricht 0x007FFFFF ~ 1200V, es wird aber in Abweichung zu den anderen Legacy Betriebsarten auch Overrange bis zum angeg. Maximalwert gemessen, siehe folgende Grafik
Messung | Anschluss | MBE / Interface | Modus | angezeigter Maximalwert/ Wertebereich | ELM3002-02x5 | ELM3002-03x5 | ELM3002-04x5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannung | 2-Leiter | ±5 V | Extended | ±5,368.. V | - | Kanal 1 Kanal 2 | nur Kanal 2 |
Legacy | ±5 V | ||||||
±2,5 V | Extended | ±2,684.. V | - | Kanal 1 Kanal 2 | nur Kanal 2 | ||
Legacy | ±2,5 V | ||||||
±1 V | Extended 107% | ±1,0737.. V | - | Kanal 1 Kanal 2 | nur Kanal 2 | ||
Legacy | ±1V | ||||||
±250 mV | Extended 107% | ±268,43..mV | - | Kanal 1 Kanal 2 | nur Kanal 2 | ||
Legacy | ±250 mV | ||||||
±150 mV | Extended 107% | ±161,06..mV | - | Kanal 1 Kanal 2 | nur Kanal 2 | ||
Legacy | ±150 mV | ||||||
±100 mV | Extended 107% | ±107,37.. mV | - | Kanal 1 Kanal 2 | nur Kanal 2 | ||
Legacy | ±100 mV | ||||||
±60 mV | Extended 107% | ±64,42.. mV | - | Kanal 1 Kanal 2 | nur Kanal 2 | ||
Legacy | ±60 mV |


Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar. Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status. |