Messung ±2,5 V

Messung Modus

±2,5 V

Messbereich, nominell

-2,5…+2,5 V

Messbereich, Endwert (MBE)

2,5 V

Messbereich, technisch nutzbar

-2,684…+2,684 V

PDO Auflösung (inkl. Vorzeichen)

24 Bit

16 Bit 2)

PDO LSB (Extended Range)

320 nV

81,92 µV

PDO LSB (Legacy Range)

298.. nV

76,29.. µV

Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung 6)

< ±0,005 %, < ±50 ppmMBE typ.

< ±0,13 mV typ.

Erweiterte Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 0…55°C, mit Mittelwertbildung 6)

< ±0,009 %, < ±90 ppmMBE typ.

< ±0,23 mV typ.

Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C)

FOffset

< 15 ppmMBE

Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C)

FGain

< 40 ppm

Nichtlinearität über den gesamten Messbereich

FLin

< 25 ppmMBE

Wiederholgenauigkeit, über 24 h, mit Mittelwertbildung

FRep

< 2,5 ppmMBE

Temperaturkoeffizient

TkGain

< 2 ppm/K typ.

TkOffset

< 1,0 ppmMBE/K typ.

< 2,50 µV/K typ.

Eingangsimpedanz ±Input 1

(Innenwiderstand)

Differentiell typ. ca. 4,12 MΩ || 11 nF

CommonMode typ. ca. 40 nF gegen SGND

2) Die analoge Messung erfolgt immer mit 24 Bit, im 16-Bit-Modus werden die acht niederwertigen Bits abgeschnitten. Weiteres siehe Kapitel „Inbetriebnahme“/ „Prozessdatenübersicht“

6) Berechneter Wert nach Formel in Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ zur Abschätzung der Einsetzbarkeit am gegebenen Umgebungstemperaturpunkt bzw. über den angegebenen Umgebungstemperaturbereich im Betrieb (Tambient). Im realen Einsatz z.B. bei relativ konstanter Umgebungstemperatur Tambient wird eine geringere (bessere) erzielbare Unsicherheit erreicht, eine spezifische Berechnung nach Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ wird empfohlen, insbesondere wenn das Gerät einen weiteren Umgebungstemperaturbereich im Betrieb als 0…55°C zulässt.

Vorläufige Angaben

Messung Modus

±2,5 V

Rauschen (ohne Filterung)

FNoise, PtP

< 70 ppmMBE

< 547 digits

< 0,18 mV

FNoise, RMS

< 12 ppmMBE

< 94 digits

< 30,00 µV

Max. SNR

> 98,4 dB

Rauschdichte@1kHz

< 0,42 Messung ±2,5 V 1:

Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter) 5)

FNoise, PtP

< 12 ppmMBE

< 94 digits

< 30,00 µV

FNoise, RMS

< 2,0 ppmMBE

< 16 digits

< 5,00 µV

Max. SNR

> 114,0 dB

Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter)

DC: >115 dB typ.

50/60 Hz: >105 dB typ.

1 kHz: >80 dB typ.

Gleichtaktunterdrückung (mit 50/60 Hz FIR Filter) 5)

DC: >115 dB typ.

50/60 Hz: >115 dB typ.

1 kHz: >115 dB typ.

Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung

±0,03 % = 300 ppmMBE typ.

5) die Filtereinstellung 50/60 Hz ist über die Einstellungen im CoE in Abhängigkeit von der lokalen Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) zu wählen; für Gleichtaktunterdrückung bzw. Übersprechen gilt dann die jeweilige nominale Netzfrequenz als Messpunkt.

Messung ±2,5 V 2:
Abb.13: Darstellung ±2,5 V Messbereich

Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar.

Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status.