Messung ±5 V, 0...5 V
Messung Modus | ±5 V | 0…5 V | |||
|---|---|---|---|---|---|
Messbereich, nominell | -5…+5 V | 0…5 V | |||
Messbereich, Endwert (MBE) | 5 V | ||||
Messbereich, technisch nutzbar | -5,368…+5,368 V | 0… 5,368 V | |||
PDO Auflösung (inkl. Vorzeichen) | 24 Bit | 16 Bit 2) | 24 Bit | 16 Bit 2) | |
PDO LSB (Extended Range) | 640 nV | 163,84 µV | 640 nV | 163,84 µV | |
PDO LSB (Legacy Range) | 596.. nV | 152,59.. µV | 596.. nV | 152,59.. µV | |
Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung 6) | < ±0,005 %, < ±50 ppmMBE typ. < ±0,25 mV typ. | ||||
Erweiterte Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 0…55°C, mit Mittelwertbildung 6) | < ±0,009 %, < ±90 ppmMBE typ. < ±0,45 mV typ. | ||||
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C) | FOffset | < 15 ppmMBE | |||
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C) | FGain | < 40 ppm | |||
Nichtlinearität über den gesamten Messbereich | FLin | < 25 ppmMBE | |||
Wiederholgenauigkeit, über 24 h, mit Mittelwertbildung | FRep | < 2,5 ppmMBE | |||
Temperaturkoeffizient | TkGain | < 2 ppm/K typ. | |||
TkOffset | < 1,0 ppmMBE/K typ. < 5 µV/K typ. | ||||
Eingangsimpedanz ±Input 1 (Innenwiderstand) | Differentiell typ. ca. 4,12 MΩ || 11 nF CommonMode typ. ca. 40 nF gegen SGND | ||||
2) Die analoge Messung erfolgt immer mit 24 Bit, im 16-Bit-Modus werden die acht niederwertigen Bits abgeschnitten. Weiteres siehe Kapitel „Inbetriebnahme“/ „Prozessdatenübersicht“
6) Berechneter Wert nach Formel in Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ zur Abschätzung der Einsetzbarkeit am gegebenen Umgebungstemperaturpunkt bzw. über den angegebenen Umgebungstemperaturbereich im Betrieb (Tambient). Im realen Einsatz z.B. bei relativ konstanter Umgebungstemperatur Tambient wird eine geringere (bessere) erzielbare Unsicherheit erreicht, eine spezifische Berechnung nach Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ wird empfohlen, insbesondere wenn das Gerät einen weiteren Umgebungstemperaturbereich im Betrieb als 0…55°C zulässt.
Vorläufige Angaben
Messung Modus | ±5 V, 0…5 V | |||
|---|---|---|---|---|
Rauschen (ohne Filterung) | FNoise, PtP | < 70 ppmMBE | < 547 digits | < 0,35 mV |
FNoise, RMS | < 12 ppmMBE | < 94 digits | < 60,00 µV | |
Max. SNR | > 98,4 dB | |||
Rauschdichte@1kHz | < 0,85
| |||
Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter) 5) | FNoise, PtP | < 12 ppmMBE | < 94 digits | < 60,00 µV |
FNoise, RMS | < 2,0 ppmMBE | < 16 digits | < 10,00 µV | |
Max. SNR | > 114,0 dB | |||
Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter) | DC: >115 dB typ. | 50/60 Hz: >105 dB typ. | 1 kHz: >80 dB typ. | |
Gleichtaktunterdrückung (mit 50/60 Hz FIR Filter) 5) | DC: >115 dB typ. | 50/60 Hz: >115 dB typ. | 1 kHz: >115 dB typ. | |
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung | ±0,03 % = 300 ppmMBE typ. | |||
5) die Filtereinstellung 50/60 Hz ist über die Einstellungen im CoE in Abhängigkeit von der lokalen Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) zu wählen; für Gleichtaktunterdrückung bzw. Übersprechen gilt dann die jeweilige nominale Netzfrequenz als Messpunkt.
Abb.11: Darstellung ±5 V MessbereichHinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar. Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status. |
Abb.12: Darstellung 0…5 V MessbereichAnmerkung: Auch in den unipolaren Messbereichen (Messung ab 0 V, 0 mA, 4 mA, 0 Ω) arbeitet der Kanal elektrisch bipolar und erfasst negative Werte. Dadurch kann der Kanal eine präzise Diagnose auch bei Signalenwerten < 0 liefern. In diesen Messbereichen liegt der Grenzwert für den „Underrange Error“ im ExtendedMode bei ‑1 % des Messbereich Endwerts (MBE). Der Grenzwert ist im CoE‑Objekt 0x80n0:32 einstellbar. Dadurch kommt es nicht zu irritierenden Fehlermeldungen wenn der Kanal nicht beschaltet (z.B. ohne Sensor) betrieben wird oder das elektrische Signal leicht um Null herum schwankt. Der Prozessdatenwert von 0x00000000 wird dabei nicht unterschritten. Soll die „UnderrangeError“‑Erkennung noch weniger empfindlich eingestellt werden, kann der Betrag des negativen Grenzwertes im genannten CoE‑Objekt noch höher gesetzt werden. |