Spezifikation NI120

Verwendeter elektr. Messbereich

500 Ω

2000 Ω

5000 Ω

Anschluss

4-Leiter

2/3-Leiter 1)

4-Leiter

2/3-Leiter 1)

4-Leiter

2/3-Leiter 1)

Startwert

-60°C

-60°C

-60°C

Endwert

250°C

250°C

250°C

Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C Klemmenumgebung, mit Mittelwertbildung, typ.

< ±0,028 K

< ±tbd. K

< ±0,086 K

< ±tbd. K

< ±0,24 K

< ±tbd. K

Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 55°C Klemmenumgebung, mit Mittelwertbildung, typ.

< ±0,049 K

< ±tbd. K

< ±0,11 K

< ±tbd. K

< ±0,28 K

< ±tbd. K

Temperaturkoeffizient 2), typ.

< 1,2 mK/K

< tbd. mK/K

< 1,8 mK/K

< tbd. mK/K

< 4 mK/K

< tbd. mK/K

PDO LSB (nur Legacy Range)

0,1/0,01/0,001°C/digit, je nach PDO Einstellung

1) Siehe Eingangsbemerkungen zum 2/3-Leiter-Betrieb. Die Offset-Spezifikation gilt nicht im 2-Leiter-Betrieb, da anschlussbedingt der Offset erhöht ist. Im 2-Leiter-Betrieb ist nach Installation ein Offset-Abgleich durchzuführen, siehe dazu die ELM-internen Funktionen Tara (Kapitel „ELM Features“/ „Tara“) oder Zero-Offset (Kapitel „ELM Features“/ „ZeroOffset“). Die gegebene Offset-Spezifikation der Klemme spielt damit praktisch keine Rolle mehr. Die Offset-Abweichung einer Widerstandsmessung über die Zeit kann sich ändern, deshalb empfiehlt Beckhoff einen regelmäßigen Offset-Abgleich oder eine aufmerksame Beobachtung der Veränderung.

2) Der Temperaturkoeffizient, also die Änderung des Temperatur-Messwerts bei Änderung der Umgebungstemperatur der Klemme, ist, wie im folgenden Plot zu sehen, nicht konstant. Als Orientierungswert wird hier der Wert bei 0°C Sensortemperatur gegeben. Weitere Werte können aus dem Plot entnommen werden.

Messunsicherheit für Ni120 im elektr. Messbereich 500 Ω, 4-Leiter-Anschluss:

Spezifikation NI120 1:

Messunsicherheit für Ni120 im elektr. Messbereich 2000 Ω, 4-Leiter-Anschluss:

Spezifikation NI120 2:

Messunsicherheit für Ni120 im elektr. Messbereich 5000 Ω, 4-Leiter-Anschluss:

Spezifikation NI120 3: