Messung ±60 V

Messung Modus

±60 V

Messbereich, nominell

-60…+60 V

Messbereich, Endwert (MBE)

60 V

Messbereich, technisch nutzbar

-64,414…+64,414 V

PDO Auflösung (inkl. Vorzeichen)

24 Bit

16 Bit 2)

PDO LSB (Extended Range)

7,68 µV

1,966 mV

PDO LSB (Legacy Range)

7,152.. µV

1,831.. mV

Eingangsimpedanz ±Input 1

(Innenwiderstand)

Differentiell typ. ca. 485 kΩ || 11 nF

CommonMode typ. ca. 40 nF gegen SGND

2) Die analoge Messung erfolgt immer mit 24 Bit, im 16-Bit-Modus werden die acht niederwertigen Bits abgeschnitten. Weiteres siehe Kapitel „Inbetriebnahme“/ „Prozessdatenübersicht“

Vorläufige Angaben

Messung Modus

±60 V

Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung

< ±(tbd) = (tbd) ppmMBE typ.

Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C)

FOffset

< (tbd) ppmMBE

Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C)

FGain

< (tbd) ppm

Nichtlinearität über den gesamten Messbereich

FLin

< (tbd) ppmMBE

Wiederholgenauigkeit

FRep

< (tbd) ppmMBE

Temperaturkoeffizient

TkGain

< (tbd) ppm/K typ.

TkOffset

< (tbd) ppmMBE/K typ.

Rauschen (ohne Filterung)

FNoise, PtP

< 75 ppmMBE

< 586 [digits]

< 4,50 mV

FNoise, RMS

< 13 ppmMBE

< 98 [digits]

< 0,75 mV

Max. SNR

> 98,1 dB

Rauschdichte@1kHz

< 10,61 Messung ±60 V 1:

Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5))

FNoise, PtP

< 12 ppmMBE

< 94 [digits]

< 0,72 mV

FNoise, RMS

< 2,0 ppmMBE

< 16 [digits]

< 0,12 mV

Max. SNR

> 114,0 dB

Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter)

DC: >(tbd) dB typ.

50/60 Hz: >(tbd) dB typ.

1 kHz: >(tbd) dB typ.

Gleichtaktunterdrückung (mit 50/60 Hz FIR Filter 5))

DC: >(tbd) dB typ.

50/60 Hz: >(tbd) dB typ.

1 kHz: >(tbd) dB typ.

Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung

± (tbd)% = (tbd) ppmMBE typ.

5) die Filtereinstellung 50/60 Hz ist über die Einstellungen im CoE in Abhängigkeit von der lokalen Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) zu wählen; für Gleichtaktunterdrückung bzw. Übersprechen gilt dann die jeweilige nominale Netzfrequenz als Messpunkt.

Messung ±60 V 2:
Abb.36: Darstellung ±60 V Messbereich

Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar.

Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status.