Einbaulagen

Hinweis

Einschränkung von Einbaulage und Betriebstemperaturbereich

Entnehmen Sie den technischen Daten zu einer Klemme, ob sie Einschränkungen bei Einbaulage und/oder Betriebstemperaturbereich unterliegt. Sorgen Sie bei der Montage von Klemmen mit erhöhter thermischer Verlustleistung dafür, dass im Betrieb oberhalb und unterhalb der Klemmen ausreichend Abstand zu anderen Komponenten eingehalten wird, so dass die Klemmen ausreichend belüftet werden!

Im Folgenden werden Einbaulagen und deren Benennung für hutschienenmontierte Geräte definiert. Die Abbildungen zeigen einige typische Einrichtungen derart und gelten auch für nicht dargestellte hutschienenmontierte Geräte, wenn dieses Kapitel Teil der jeweiligen Gerätedokumentation ist.

Einbaulage Waagerecht (Standard-Einbaulage)

Die Standard-Einbaulage definiert die Geräteseiten oben/unten, vorne/hinten, rechts/links, siehe Abb. „Empfohlene Abstände bei Standard Einbaulage“).

In der Einbaulage „Waagerecht“ wird die Tragschiene waagerecht an eine senkrechte Montageplatte montiert, im Fall von Klemmen weisen die Anschlusspunkte nach vorne. Die Klemmen werden dabei von unten nach oben durchlüftet, was eine optimale Kühlung der Elektronik durch Konvektionslüftung ermöglicht.

Bezugsrichtung "unten" (siehe Pfeil) zeigt in Richtung der Erdanziehungskraft.

Einbaulagen 1:Abb.132: Empfohlene Abstände bei Standard Einbaulage

Die Einhaltung der Abstände nach Abb. „Empfohlene Abstände bei Standard Einbaulage“ wird auch in allen anderen Einbaulagen empfohlen.

Einbaulage Senkrecht

In der Einbaulage „Senkrecht“ wird die Tragschiene senkrecht an eine senkrechte Montageplatte, im Fall von Klemmen weisen die Anschlusspunkte nach vorne. Die Geräteunterseite (bezogen auf die Standard-Einbaulage) zeigt dabei fallweise nach

Bezugsrichtung "unten" (siehe Pfeil) zeigt in Richtung der Erdanziehungskraft.

Einbaulagen 2:


Einbaulage Liegend

In der Einbaulage „Liegend“ wird die Tragschiene auf eine waagerecht liegende Montageplatte montiert, im Fall von Klemmen weisen die Anschlusspunkte nach oben.

Bezugsrichtung "unten" (siehe Pfeil) zeigt in Richtung der Erdanziehungskraft.

Einbaulagen 3:

Bezeichnung Einbaulagen

Einbaulagen 4:Abb.133: Tragschiene mit Klemmenblock seitlich-horizontal montiert
  • 1-A: seitlich: von links nach rechts
  • 1-B: seitlich: von rechts nach links

Weitere Einbaulagen

Alle anderen Einbaulagen (2-A, 2-B und 3-A, 3-B) zeichnen sich durch davon abweichende räumliche Lage der Tragschiene aus.

Auch in diesen Einbaulagen empfiehlt sich die Anwendung der oben angegebenen Mindestabstände zur Umgebung.

Einbaulagen 5:Abb.134: Tragschiene mit Klemmenblock seitlich-vertikal montiert
  • 2-A: seitlich: von oben nach unten
  • 2-B: seitlich: von unten nach oben
Einbaulagen 6:Abb.135: Tragschiene mit Klemmenblock auf obere/ untere Fläche montiert
  • 3-A: Tragschiene unten: Anschlußseite oben
  • 3-B: Tragschiene oben: Anschlußseite unten