EL9180 - Einführung und Technische Daten

Potenzialverteilungsklemme

EL9180 - Einführung und Technische Daten 1:
Abb.13: EL9180

Der mehrfache Abgriff der Versorgungsspannung über Federkraftklemmen ist durch die EtherCAT-Klemme EL9180 sichergestellt. Sie macht den Einsatz zusätzlicher Reihenklemmen auf der Klemmleiste überflüssig.

Technische Daten

Technische Daten

EL9180

Technik

Potenzialverteilerklemme

Strombelastung

≤ 10 A

Power-LED

-

Defekt-LED

-

Stromaufnahme aus E-Bus

-

Nennspannung

beliebig bis 230 V AC/DC

Eingebaute Feinsicherung

-

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Diagnose

-

Meldung an E-Bus

-

Powerkontakt

3 x Powerkontakt

Schirmanschluss

-

Erneute Einspeisung

-

Anschlussmöglichkeit an Powerkontakt zusätzlich

2

Anreihen an EtherCAT-Klemmen mit Powerkontakt

ja

Anreihen an EtherCAT-Klemmen ohne Powerkontakt

-

Elektrische Verbindung zur Montageschiene

ja

Bitbreite im Prozessabbild

0

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Gewicht

ca. 50 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... +85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Erhöhte mechanische Belastbarkeit

ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig, siehe Kapitel Montage von passiven Klemmen

Zulassungen / Kennzeichnungen*

CE, cULus, UKCA, EAC, CCC, ATEX, IECEx,

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc

Anschlussbelegung EL9180

EL9180 - Einführung und Technische Daten 2:
Abb.13: Anschlussbelegung EL9180

Klemmstelle

Beschreibung

Bezeichnung

Nr.

 

1

intern verbunden mit Klemmstelle 5

+24 V

2

intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positiven Powerkontakt

0 V

3

intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativen Powerkontakt

⏚

4

Erde intern verbunden mit Klemmstelle 8 und Powerkontakt Erde

 

5

intern verbunden mit Klemmstelle 1

+24 V

6

intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positiven Powerkontakt

0 V

7

intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativen Powerkontakt

⏚

8

Erde intern verbunden mit Klemmstelle 4 und Powerkontakt Erde