EL9186, EL9187 - Einführung und Technische Daten

EL9186, EL9187 - Einführung und Technische Daten 1:
Abb.21: EL9186, EL9187

Die Potenzialverteilungsklemmen EL9186 und EL9187 stellen 8 Klemmstellen mit einem Potenzial zur Verfügung und ermöglichen den Abgriff der Spannung ohne weitere Reihenklemmen oder Verdrahtungsarbeiten.

Technische Daten

Technische Daten

EL9186

EL9187

Nennspannung

≤ 60 V DC / ≤ 30 V AC

Strombelastung

≤ 10 A

Diagnose

-

Meldung an E-Bus

-

Schirmanschluss

-

Ausgänge

8
(intern verbunden mit positivem Powerkontakt)

8
(intern verbunden mit negativem Powerkontakt)

Stromaufnahme vom E-Bus

-

Bitbreite im Prozessabbild

0

Elektrische Verbindung zur Montageschiene

-

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Erneute Einspeisung

-

Anreihen an EtherCAT-Klemmen mit Powerkontakt

ja, links ohne Powerkontakt Erde

Anreihen an EtherCAT-Klemmen ohne Powerkontakt

-

Anschlussmöglichkeit an Powerkontakt zusätzlich

8

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Gewicht

ca. 65 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... +85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Erhöhte mechanische Belastbarkeit

ja, siehe Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig, siehe Kapitel Montage von passiven Klemmen

Zulassungen / Kennzeichnungen*)

CE, cULus, UKCA, EAC, CCC,
ATEX, IECEx,

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc

Anschlussbelegung EL9186, EL9187

EL9186, EL9187 - Einführung und Technische Daten 2:
Abb.21: Anschlussbelegung - EL9186, EL9187

Anschlussbelegung EL9186

Klemmstelle

Beschreibung

Bezeichnung

Nr.

Output 1 - 8

1 - 8

Ausgang 1 - 8 (verbunden mit positivem Powerkontakt)

Anschlussbelegung EL9187

Klemmstelle

Beschreibung

Bezeichnung

Nr.

Output 1 - 8

1 - 8

Ausgang 1 - 8 (verbunden mit negativem Powerkontakt)