EL9185 - Einführung und Technische Daten

EL9185 - Einführung und Technische Daten 1:
Abb.17: EL9185

Der mehrfache Abgriff der Versorgungsspannung über Federkraftklemmen ist durch die EtherCAT-Klemme EL9185 sichergestellt. Sie macht den Einsatz zusätzlicher Reihenklemmen auf der Klemmleiste überflüssig.

Technische Daten

Technische Daten

EL9185

Nennspannung

beliebig bis 230 V AC/DC

Strombelastung

≤ 10 A

Diagnose

-

Meldung an E-Bus

-

Schirmanschluss

-

Stromaufnahme vom E-Bus

-

Bitbreite im Prozessabbild

0

Elektrische Verbindung zur Montageschiene

-

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Erneute Einspeisung

-

Anreihen an EtherCAT-Klemmen mit Powerkontakt

nur 2 Powerkontakte, kein Powerkontakt Erde

 

Anreihen an EtherCAT-Klemmen ohne Powerkontakt

-

Anschlussmöglichkeit an Powerkontakt zusätzlich

4

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Gewicht

ca. 65 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... +85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Erhöhte mechanische Belastbarkeit

ja, siehe Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig, siehe Kapitel Montage von passiven Klemmen

Zulassungen / Kennzeichnungen*

CE, cULus, UKCA, EAC, CCC,
ATEX, IECEx

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc

Anschlussbelegung EL9185

EL9185 - Einführung und Technische Daten 2:
Abb.17: Anschlussbelegung EL9185

Klemmstelle

Beschreibung

Bezeichnung

Nr.

Output 1, 2 ,5, 6

1, 2 ,5, 6

Ausgang 1, 2 ,5, 6
(verbunden mit positivem Powerkontakt)

Output 3, 4, 7, 8

3, 4, 7, 8

Ausgang 3, 4, 7, 8
(verbunden mit negativem Powerkontakt)