EL9148, EL9188, EL9189 - Einführung und Technische Daten
Die Potenzialverteilungsklemmen EL9188 und EL9189 stellen 16 Klemmstellen mit einem Potenzial zur Verfügung und ermöglichen den Abgriff der Spannung ohne weitere Reihenklemmen oder Verdrahtungsarbeiten.
Die EL9184 stellt an acht Klemmstellen das Potenzial des 24‑V-DC-Kontaktes zur Verfügung und an acht Klemmstellen das Potenzial des 0‑V-Kontaktes.
Der Leiteranschluss kann bei eindrähtigen Leitern werkzeuglos, in Direktstecktechnik, durchgeführt werden.
Die HD-EtherCAT-Klemmen (High Density) mit erhöhter Packungsdichte enthalten im Gehäuse einer 12‑mm-Reihenklemme 16 Anschlusspunkte.
Technische Daten
Technische Daten | EL9184 | EL9188 | EL9189 |
|---|---|---|---|
Nennspannung | ≤ 60 VDC | ||
Strombelastung | ≤ 10 A | ||
Power LED | - | ||
Defekt LED | - | ||
Meldung an E-Bus | - | ||
Schirmanschluss | - | ||
Erneute Einspeisung | - | ||
Anschlussmöglichkeit an Powerkontakt zusätzlich | 8 | 16 | |
Anreihen an EtherCAT-Klemmen mit Powerkontakt | ja, links ohne Powerkontakt Erdung | ||
Anreihen an EtherCAT-Klemmen ohne Powerkontakt | - | ||
Ausgänge | 2 x 8 | 16 | 16 |
Stromaufnahme vom E-Bus | - | ||
Bitbreite im Prozessabbild | 0 | ||
Elektrische Verbindung zur Montageschiene | - | ||
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | ||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | ||
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | ||
Leiterarten | eindrähtig, feindrähtig und Aderendhülse | ||
Leiteranschluss | eindrähtige Leiter: Direktstecktechnik; | ||
Bemessungsquerschnitt | eindrähtig: 0,08 … 1,5 mm²; | ||
Gewicht | ca. 60 g | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C | ||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | ||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
Schutzart | IP20 | ||
Einbaulage | beliebig, siehe Kapitel Montage von passiven Klemmen | ||
Zulassungen / Kennzeichnungen* | |||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |
Anschlussbelegung EL9184

Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
+24 V | 1 - 8 | +24 V‑Ausgang (verbunden mit positivem Powerkontakt) |
0 V | 9 - 16 | 0 V‑Ausgang (verbunden mit negativem Powerkontakt) |
Anschlussbelegung EL9188

Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
+24 V | 1 - 16 | +24 V‑Ausgang (verbunden mit positivem Powerkontakt) |
Anschlussbelegung EL9189

Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
0 V | 1 - 16 | 0 V‑Ausgang (verbunden mit negativem Powerkontakt) |