EL9540, EL9540-0010 - Technische Daten

Technische Daten

EL9540

EL9540-0010

Funktion

Surgefilter-Feldversorgung

Nennspannung

24 V (-15 %/+20 %)

Surgefilter-Feldversorgung

ja

Surgefilter-Systemversorgung

-

Strombelastbarkeit
Feldversorgung

≤ 10 A

≤ 5 A

Strombelastbarkeit
Systemversorgung

-

Diagnose

-

ja

Meldung an E-Bus

-

ja

Schirmanschluss

-

Stromaufnahme vom E-Bus

-

typ. 40 mA

Bitbreite im Prozessabbild

-

2

Elektrische Verbindung zur Montageschiene

-

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Erneute Einspeisung

-

ja

Anschlussmöglichkeit an Powerkontakt zusätzlich

2

1

Anreihen an EtherCAT-Klemmen mit Powerkontakt

ja

Anreihen an EtherCAT-Klemmen ohne Powerkontakt

-

ja

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Gewicht

ca. 50 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... +85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Erhöhte mechanische Belastbarkeit

ja, siehe Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit

-

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig, siehe Kapitel Montage von passiven Klemmen

Kennzeichnungen*

CE, UKCA EAC

Zulassungen*

cULus, CCC, ATEX, IECEx,

DNV, CCC, ATEX, IECEx,

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc