EL9570 - Einführung und Technische DatenPuffer-Kondensator-Klemme
Abb.52: EL9570Die EtherCAT-Klemme EL9570 enthält Hochleistungskondensatoren zur Stabilisierung von Versorgungsspannungen.
Die EL9570 kann z. B. in Verbindung mit der Schrittmotorklemme EL7041, der DC‑Motorklemme EL7342 oder der Servomotorklemme EL7201 eingesetzt werden.
Geringer Innenwiderstand und hohe Pulsstromfestigkeit ermöglichen eine gute Pufferung parallel zu einem Netzteil. Besonders in Verbindung mit antriebstechnischen Anwendungen werden Rückströme gespeichert und damit Überspannungen verhindert. Übersteigt die rückgespeiste Energie das Fassungsvermögen der Kondensatoren, kann die Energie über einen externen Ballastwiderstand abgeleitet werden.
Technische Daten
Technische Daten | EL9570 |
|---|---|
Technik | Puffer-Kondensator |
Nennspannung | 50 V |
Kapazität | 500 µF |
Rippelstrom | 10 A im Dauerbetrieb |
Innenwiderstand | < 10 mΩ |
Überspannungsschutz | > 56 V |
Empfohlener Ballastwiderstand | 10 Ω, 10 W typ. |
Regelbereich Überspannung | ±2 V |
Taktrate Ballastwiderstand | lastabhängig, 2-Punktregelung |
Potenzialtrennung | 1500 V |
Diagnose | - |
Meldung an E-Bus | - |
Schirmanschluss | - |
Stromaufnahme vom E-Bus | - |
Bitbreite im Prozessabbild | 0 |
Elektrische Verbindung zur Montageschiene | - |
Erneute Einspeisung | - |
Anschlussmöglichkeit an Powerkontakt zusätzlich | - |
Anreihen an EtherCAT-Klemmen mit Powerkontakt | ja, linke Seite ohne Powerkontakt Erde |
Anreihen an EtherCAT-Klemmen ohne Powerkontakt | ja |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich |
Gewicht | ca. 90 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
auf 3 5 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig, siehe Kapitel Montage von passiven Klemmen |
Zulassungen / Kennzeichnungen*) |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |
Anschlussbelegung und LEDs EL9570

EL9570 – Anschlussbelegung und LEDs
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
Rexternal | 1 | Anschluss für Ballastwiderstand |
+UIN | 2 | Positiver Eingang für Pufferspannung (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und 4) |
+UIN | 3 | Positiver Eingang für Pufferspannung (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und 4) |
+UIN | 4 | Positiver Eingang für Pufferspannung (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und 3) |
Rexternal | 5 | Anschluss für Ballastwiderstand |
-UIN | 6 | Negativer Eingang für Pufferspannung (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und 8) |
-UIN | 7 | Negativer Eingang für Pufferspannung (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und 8) |
-UIN | 8 | Negativer Eingang für Pufferspannung (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und 7) |
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
Overload | grün | aus | Kein Fehler |
an | Überlast, Energie wird in externen Ballastwiderstand abgeleitet | ||